您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
RE-03 - Ressort de compression, charges moyennes
LYPSIS
A5-Opening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a5-ouverture/re_03.prj},{NB=lypsis_re03_0108713},{CODE=0108713},{D=25},{D1=12.5},{FIL=5.3 x 3.1},{F=3.100},{L=203},{R=15.8},{AN=802},{AM=50.8},{BN=1203},{BM=76.1},{CN=1517},{CM=96}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
R
[N/mm]
LYPSIS - RE-03 - 0108660
0108660
10
5.0
25
16
LYPSIS - RE-03 - 0108661
0108661
10
5.0
32
13
LYPSIS - RE-03 - 0108662
0108662
10
5.0
38
11.9
LYPSIS - RE-03 - 0108663
0108663
10
5.0
44
10.3
LYPSIS - RE-03 - 0108664
0108664
10
5.0
51
8.9
LYPSIS - RE-03 - 0108665
0108665
10
5.0
64
7.5
LYPSIS - RE-03 - 0108666
0108666
10
5.0
76
5.3
LYPSIS - RE-03 - 0108667
0108667
10
5.0
305
1.6
LYPSIS - RE-03 - 0108668
0108668
13
6.3
25
30
LYPSIS - RE-03 - 0108669
0108669
13
6.3
32
24.8
LYPSIS - RE-03 - 0108670
0108670
13
6.3
38
21.4
LYPSIS - RE-03 - 0108671
0108671
13
6.3
44
18.5
LYPSIS - RE-03 - 0108672
0108672
13
6.3
51
15.5
LYPSIS - RE-03 - 0108673
0108673
13
6.3
64
12.1
LYPSIS - RE-03 - 0108674
0108674
13
6.3
76
10.2
LYPSIS - RE-03 - 0108675
0108675
13
6.3
89
8.4
LYPSIS - RE-03 - 0108648
0108648
13
6.3
102
7.1
LYPSIS - RE-03 - 0108676
0108676
13
6.3
305
2.1
LYPSIS - RE-03 - 0108677
0108677
16
8.0
25
49.4
LYPSIS - RE-03 - 0108678
0108678
16
8.0
32
37.1
LYPSIS - RE-03 - 0108679
0108679
16
8.0
38
33.9
LYPSIS - RE-03 - 0108680
0108680
16
8.0
44
30
LYPSIS - RE-03 - 0108681
0108681
16
8.0
51
26.4
LYPSIS - RE-03 - 0108682
0108682
16
8.0
64
20.5
LYPSIS - RE-03 - 0108683
0108683
16
8.0
76
17.8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FWR, FWF, FWT, FUR, FUF, FUT - Ressorts de compression-Type à dimension L s...
Misumi
29.05.2023
HSPRS - Ressort de bride - acier inoxydable
Harcourt
02.04.2024
S36 - Ressorts pour charges extra-fortes
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.12.2018
super ressort
Ready
29.04.2021
241.02. - Ressort hélicoïdal de compression à section de fil rond
FIBRO
21.07.2023
Ressorts de compression - Acier INOX UNI EN 10270.3-NS 1.4310
DIM
26.09.2017
SN2542 - Ressort helicoidaux
STRACK
31.10.2022
26001 - Ressort de compression hélicoïdal ISO 10243, charge moyenne
norelem
30.05.2024
TCHC-EP 01 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 ISO
LYPSIS
13.09.2022
Ressort à pression céramique - Ressort à pression céramique
Febrotec
16.05.2024
K1554 - Ressort
KIPP
27.05.2024
SL-FUR, SH-FUR, SHD-FUR, SL-FUF, SH-FUF, SHD-FUF, SL-FUT, SH-FUT, SHD-FUT -...
Misumi
01.09.2023
RE-01 - Ressort de compression, charges extra-légères
LYPSIS
24.11.2022
PO-04 - Poinçon cylindrique tête cylindrique acier
LYPSIS
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表