피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-13 - Charnière plate technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_13
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_13/37_13.prj},{NB=emile_maurin_37-133-50_0},{REF=37-133-50},{COULEUR=Noir},{VERSION=Vis 6 pans creux},{ROT=0},{L1=50},{L2=30},{L3=0.0},{L4=18.0},{D1=18.0},{D2=6.5},{D3=-},{D4=12.5},{D5=-},{H1=11.5},{H2=6.0},{H3=6.5},{H4=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=425612},{DESCRIPTION=CFM.50 CH-6},{DIM02=50},{DIM06=30},{DIM07=0},{DIM08=0},{DIM15=6.0},{DIM19=-},{DIM20=5},{WEIGHT=30},{VERS=3},{L=18.5},{K=2.5},{R=6},{L11=6.0},{K1=3.0},{A=11.0},{B=12},{NDM=0},{KDM=0.000},{C=3.0},{ROT1=90},{PPATH=37_13/37_13_asmtpl.prj},{RED=0.000},{V=0.000},{BL=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 37-131-40
37-131-40
Noir
Tige filetée
40
25
11.0
14.0
14.0
5.5
10.5
-
M5
9.0
5.0
5.5
0.0
Emile Maurin 37-131-50
37-131-50
Noir
Tige filetée
50
30
15.0
18.0
18.0
6.5
12.5
-
M6
11.5
6.0
6.5
0.0
Emile Maurin 37-132-40
37-132-40
Noir
Tige filetée
40
25
12.0
14.0
14.0
0.0
-
-
M5
9.0
5.0
5.5
0.0
Emile Maurin 37-132-50
37-132-50
Noir
Tige filetée
50
30
12.0
18.0
18.0
0.0
-
-
M6
11.5
6.0
6.5
0.0
Emile Maurin 37-132-60
37-132-60
Noir
Tige filetée
60
36
14.5
21.0
21.0
0.0
-
-
M8
15.0
8.0
8.5
0.0
Emile Maurin 37-133-30
37-133-30
Noir
Vis 6 pans creux
30
18
0.0
10.5
10.5
4.5
-
8.5
-
7.0
3.5
4.0
1.3
Emile Maurin 37-133-40
37-133-40
Noir
Vis 6 pans creux
40
25
0.0
14.0
14.0
5.5
-
10.5
-
9.0
5.0
5.5
1.7
Emile Maurin 37-133-50
37-133-50
Noir
Vis 6 pans creux
50
30
0.0
18.0
18.0
6.5
-
12.5
-
11.5
6.0
6.5
3.0
Emile Maurin 37-133-60
37-133-60
Noir
Vis 6 pans creux
60
36
0.0
21.0
21.0
8.5
-
16.5
-
15.0
8.0
8.5
3.7
Emile Maurin 37-134-30
37-134-30
Noir
Vis à tête fraisée
30
18
0.0
10.5
10.5
4.5
8.5
-
-
7.0
3.5
4.0
0.0
Emile Maurin 37-134-40
37-134-40
Noir
Vis à tête fraisée
40
25
0.0
14.0
14.0
5.5
10.5
-
-
9.0
5.0
5.5
0.0
Emile Maurin 37-134-50
37-134-50
Noir
Vis à tête fraisée
50
30
0.0
18.0
18.0
6.5
12.5
-
-
11.5
6.0
6.5
0.0
Emile Maurin 37-134-60
37-134-60
Noir
Vis à tête fraisée
60
36
0.0
21.0
21.0
8.5
16.5
-
-
15.0
8.0
8.5
0.0
Emile Maurin 37-135-30
37-135-30
Blanc
Vis à tête fraisée
30
18
0.0
10.5
10.5
4.5
8.5
-
-
7.0
3.5
4.0
0.0
Emile Maurin 37-135-40
37-135-40
Blanc
Vis à tête fraisée
40
25
0.0
14.0
14.0
5.5
10.5
-
-
9.0
5.0
5.5
0.0
Emile Maurin 37-135-50
37-135-50
Blanc
Vis à tête fraisée
50
30
0.0
18.0
18.0
6.5
12.5
-
-
11.5
6.0
6.5
0.0
Emile Maurin 37-135-60
37-135-60
Blanc
Vis à tête fraisée
60
36
0.0
21.0
21.0
8.5
16.0
-
-
15.0
8.0
6.5
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 37-99 - Coulisseau téléscopique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 37-20 - Charnière technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
30.08.2021
Modèle 37-050 - Charnière à friction avec manette indexable technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 11-650 - Poignée étrier technopolymère - Taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-531 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.10.2021
Modèle 11-560 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis CHC
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 19-310 - Loquet à came à serrage réglable, à poignée en «T» - Sans s...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 37-112 - Charnière asymétrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
02.08.2021
Modèle 37-128 - Charnière plate - Aluminium - Vis tête fraisée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 37-178 - Charnière plate zamac ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-61 - Insert taraudé technopolymère carré pour pied à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 36-315 - Grenouillère à lame - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 11-620 - Poignée étrier technopolymère évasée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 19-1305 - Loquet à came à empreinte inox - Avec serrure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성