目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-13 - Charnière plate technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_13
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_13/37_13.prj},{NB=emile_maurin_37-133-50_0},{REF=37-133-50},{COULEUR=Noir},{VERSION=Vis 6 pans creux},{ROT=0},{L1=50},{L2=30},{L3=0.0},{L4=18.0},{D1=18.0},{D2=6.5},{D3=-},{D4=12.5},{D5=-},{H1=11.5},{H2=6.0},{H3=6.5},{H4=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=425612},{DESCRIPTION=CFM.50 CH-6},{DIM02=50},{DIM06=30},{DIM07=0},{DIM08=0},{DIM15=6.0},{DIM19=-},{DIM20=5},{WEIGHT=30},{VERS=3},{L=18.5},{K=2.5},{R=6},{L11=6.0},{K1=3.0},{A=11.0},{B=12},{NDM=0},{KDM=0.000},{C=3.0},{ROT1=90},{PPATH=37_13/37_13_asmtpl.prj},{RED=0.000},{V=0.000},{BL=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 37-131-40
37-131-40
Noir
Tige filetée
40
25
11.0
14.0
14.0
5.5
10.5
-
M5
9.0
5.0
5.5
0.0
Emile Maurin 37-131-50
37-131-50
Noir
Tige filetée
50
30
15.0
18.0
18.0
6.5
12.5
-
M6
11.5
6.0
6.5
0.0
Emile Maurin 37-132-40
37-132-40
Noir
Tige filetée
40
25
12.0
14.0
14.0
0.0
-
-
M5
9.0
5.0
5.5
0.0
Emile Maurin 37-132-50
37-132-50
Noir
Tige filetée
50
30
12.0
18.0
18.0
0.0
-
-
M6
11.5
6.0
6.5
0.0
Emile Maurin 37-132-60
37-132-60
Noir
Tige filetée
60
36
14.5
21.0
21.0
0.0
-
-
M8
15.0
8.0
8.5
0.0
Emile Maurin 37-133-30
37-133-30
Noir
Vis 6 pans creux
30
18
0.0
10.5
10.5
4.5
-
8.5
-
7.0
3.5
4.0
1.3
Emile Maurin 37-133-40
37-133-40
Noir
Vis 6 pans creux
40
25
0.0
14.0
14.0
5.5
-
10.5
-
9.0
5.0
5.5
1.7
Emile Maurin 37-133-50
37-133-50
Noir
Vis 6 pans creux
50
30
0.0
18.0
18.0
6.5
-
12.5
-
11.5
6.0
6.5
3.0
Emile Maurin 37-133-60
37-133-60
Noir
Vis 6 pans creux
60
36
0.0
21.0
21.0
8.5
-
16.5
-
15.0
8.0
8.5
3.7
Emile Maurin 37-134-30
37-134-30
Noir
Vis à tête fraisée
30
18
0.0
10.5
10.5
4.5
8.5
-
-
7.0
3.5
4.0
0.0
Emile Maurin 37-134-40
37-134-40
Noir
Vis à tête fraisée
40
25
0.0
14.0
14.0
5.5
10.5
-
-
9.0
5.0
5.5
0.0
Emile Maurin 37-134-50
37-134-50
Noir
Vis à tête fraisée
50
30
0.0
18.0
18.0
6.5
12.5
-
-
11.5
6.0
6.5
0.0
Emile Maurin 37-134-60
37-134-60
Noir
Vis à tête fraisée
60
36
0.0
21.0
21.0
8.5
16.5
-
-
15.0
8.0
8.5
0.0
Emile Maurin 37-135-30
37-135-30
Blanc
Vis à tête fraisée
30
18
0.0
10.5
10.5
4.5
8.5
-
-
7.0
3.5
4.0
0.0
Emile Maurin 37-135-40
37-135-40
Blanc
Vis à tête fraisée
40
25
0.0
14.0
14.0
5.5
10.5
-
-
9.0
5.0
5.5
0.0
Emile Maurin 37-135-50
37-135-50
Blanc
Vis à tête fraisée
50
30
0.0
18.0
18.0
6.5
12.5
-
-
11.5
6.0
6.5
0.0
Emile Maurin 37-135-60
37-135-60
Blanc
Vis à tête fraisée
60
36
0.0
21.0
21.0
8.5
16.0
-
-
15.0
8.0
6.5
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表