您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2016.26.034./040. - 斜楔 FCC-LV
FIBRO
标准件
斜楔
标准斜锲系列
2016.26. 斜楔 FCC-LV
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k02/k02_08/2016_26_034_040.prj},{NB=2016.26.040.35.1000.00},{BC=2016.26.040.35.1000.00},{L=392},{B=400},{H=375},{H1=148.52},{HW=190},{L1=31},{L2=23},{L3=20},{L4=205},{D=384.86},{WA=35},{FW=790},{FR=50},{WT=25},{WVB=65},{SW=-},{SWA=44.6},{SS=45},{SP=-},{SPA=53.7},{ZTC=84669400},{GEW=222.100},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.26/CATIA/w_0-75/b_400mm/2016.26.040__CM__FCC_AEC-LV_ISO.zip}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
WA
α
[°]
FW
Working force
[kN]
FR
Return force
[kN]
WT
β
[°]
SW
冲程
[mm]
SS
[mm]
SP
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2016.26.034.00.1000.00
2016.26.034.00.1000.00
354
340
375
78.00
190
87
23
20
264
352.50
0
777
50
50
-
50
-
84669400
237.500
2016.26.040.00.1000.00
2016.26.040.00.1000.00
354
400
375
78.00
190
87
23
20
264
352.50
0
777
50
50
-
50
-
84669400
242.900
2016.26.034.05.1000.00
2016.26.034.05.1000.00
370
340
375
89.98
190
81
23
20
256
369.88
5
777
50
45
-
50
-
84669400
235.100
2016.26.040.05.1000.00
2016.26.040.05.1000.00
370
400
375
89.98
190
81
23
20
256
369.88
5
777
50
45
-
50
-
84669400
240.500
2016.26.034.10.1000.00
2016.26.034.10.1000.00
379
340
375
101.78
190
64
23
20
274
383.63
10
777
50
40
-
50
-
84669400
238.700
2016.26.040.10.1000.00
2016.26.040.10.1000.00
379
400
375
101.78
190
64
23
20
274
383.63
10
777
50
40
-
50
-
84669400
244.000
2016.26.034.15.1000.00
2016.26.034.15.1000.00
393
340
375
113.87
190
50
23
20
269
392.83
15
777
50
35
-
50
-
84669400
237.800
2016.26.040.15.1000.00
2016.26.040.15.1000.00
393
400
375
113.87
190
50
23
20
269
392.83
15
777
50
35
-
50
-
84669400
243.100
2016.26.034.20.1000.00
2016.26.034.20.1000.00
379
340
375
117.22
190
78
23
20
213
356.95
20
790
50
40
-
50
-
84669400
223.300
2016.26.040.20.1000.00
2016.26.040.20.1000.00
379
400
375
117.22
190
78
23
20
213
386.95
20
790
50
40
-
50
-
84669400
228.700
2016.26.034.25.1000.00
2016.26.034.25.1000.00
393
340
375
127.53
190
62
23
20
210
392.03
25
800
50
35
-
50
-
84669400
223.100
2016.26.040.25.1000.00
2016.26.040.25.1000.00
393
400
375
127.53
190
62
23
20
210
392.03
25
800
50
35
-
50
-
84669400
228.400
2016.26.034.30.1000.00
2016.26.034.30.1000.00
382
340
375
140.08
190
46
23
20
212
387.39
30
777
50
30
-
45
-
84669400
217.000
2016.26.040.30.1000.00
2016.26.040.30.1000.00
382
400
375
140.08
190
46
23
20
212
387.39
30
77
50
30
-
45
-
84669400
222.300
2016.26.034.35.1000.00
2016.26.034.35.1000.00
392
340
375
148.52
190
31
23
20
205
384.86
35
790
50
25
-
45
-
84669400
216.800
2016.26.040.35.1000.00
2016.26.040.35.1000.00
392
400
375
148.52
190
31
23
20
205
384.86
35
790
50
25
-
45
-
84669400
222.100
2016.26.034.40.1000.00
2016.26.034.40.1000.00
382
340
375
152.01
190
35
23
20
197
389.97
40
786
50
30
-
45
-
84669400
214.200
2016.26.040.40.1000.00
2016.26.040.40.1000.00
382
400
375
152.01
190
35
23
20
197
389.97
40
786
50
30
-
45
-
84669400
219.500
2016.26.034.45.1000.00
2016.26.034.45.1000.00
392
340
375
158.49
190
20
23
20
190
383.54
45
782
50
25
-
45
-
84669400
214.500
2016.26.040.45.1000.00
2016.26.040.45.1000.00
392
400
375
158.49
190
20
23
20
190
383.57
45
782
50
25
-
45
-
84669400
219.800
2016.26.034.50.1000.00
2016.26.034.50.1000.00
372
340
375
160.81
190
329
353
20
183
370.93
50
791
50
20
48.2
33
48.2
84669400
211.000
2016.26.040.50.1000.00
2016.26.040.50.1000.00
372
400
375
160.81
190
329
353
20
183
370.93
50
791
50
20
48.2
33
48.2
84669400
216.300
2016.26.034.55.1000.00
2016.26.034.55.1000.00
393
340
375
161.98
190
350
353
20
176
363.60
55
800
50
15
55.6
33
54.1
84669400
216.000
2016.26.040.55.1000.00
2016.26.040.55.1000.00
393
400
375
161.98
190
350
353
20
176
363.60
55
800
50
15
55.6
33
54.1
84669400
221.300
2016.26.034.60.1000.00
2016.26.034.60.1000.00
390
340
375
160.54
190
351
353
20
180
372.86
60
825
50
20
54.5
29
57.1
84669400
220.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表