품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2016.26.034./040. - Aerial cam unit FCC-LV
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Cam units
Cam sliders
2016.26. Aerial cam unit FCC-LV
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/k/k02/k02_08/2016_26_034_040.prj},{NB=2016.26.040.35.1000.00},{BC=2016.26.040.35.1000.00},{L=392},{B=400},{H=375},{H1=148.52},{HW=190},{L1=31},{L2=23},{L3=20},{L4=205},{D=384.86},{WA=35},{FW=790},{FR=50},{WT=25},{WVB=65},{SW=-},{SWA=44.6},{SS=45},{SP=-},{SPA=53.7},{ZTC=84669400},{GEW=222.100},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.26/CATIA/w_0-75/b_400mm/2016.26.040__CM__FCC_AEC-LV_ISO.zip}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
WA
α
[°]
FW
Working force
[kN]
FR
Return force
[kN]
WT
β
[°]
SW
Stroke
[mm]
SS
[mm]
SP
[mm]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
2016.26.034.00.1000.00
2016.26.034.00.1000.00
354
340
375
78.00
190
87
23
20
264
352.50
0
777
50
50
-
50
-
84669400
237.500
2016.26.040.00.1000.00
2016.26.040.00.1000.00
354
400
375
78.00
190
87
23
20
264
352.50
0
777
50
50
-
50
-
84669400
242.900
2016.26.034.05.1000.00
2016.26.034.05.1000.00
370
340
375
89.98
190
81
23
20
256
369.88
5
777
50
45
-
50
-
84669400
235.100
2016.26.040.05.1000.00
2016.26.040.05.1000.00
370
400
375
89.98
190
81
23
20
256
369.88
5
777
50
45
-
50
-
84669400
240.500
2016.26.034.10.1000.00
2016.26.034.10.1000.00
379
340
375
101.78
190
64
23
20
274
383.63
10
777
50
40
-
50
-
84669400
238.700
2016.26.040.10.1000.00
2016.26.040.10.1000.00
379
400
375
101.78
190
64
23
20
274
383.63
10
777
50
40
-
50
-
84669400
244.000
2016.26.034.15.1000.00
2016.26.034.15.1000.00
393
340
375
113.87
190
50
23
20
269
392.83
15
777
50
35
-
50
-
84669400
237.800
2016.26.040.15.1000.00
2016.26.040.15.1000.00
393
400
375
113.87
190
50
23
20
269
392.83
15
777
50
35
-
50
-
84669400
243.100
2016.26.034.20.1000.00
2016.26.034.20.1000.00
379
340
375
117.22
190
78
23
20
213
356.95
20
790
50
40
-
50
-
84669400
223.300
2016.26.040.20.1000.00
2016.26.040.20.1000.00
379
400
375
117.22
190
78
23
20
213
386.95
20
790
50
40
-
50
-
84669400
228.700
2016.26.034.25.1000.00
2016.26.034.25.1000.00
393
340
375
127.53
190
62
23
20
210
392.03
25
800
50
35
-
50
-
84669400
223.100
2016.26.040.25.1000.00
2016.26.040.25.1000.00
393
400
375
127.53
190
62
23
20
210
392.03
25
800
50
35
-
50
-
84669400
228.400
2016.26.034.30.1000.00
2016.26.034.30.1000.00
382
340
375
140.08
190
46
23
20
212
387.39
30
777
50
30
-
45
-
84669400
217.000
2016.26.040.30.1000.00
2016.26.040.30.1000.00
382
400
375
140.08
190
46
23
20
212
387.39
30
77
50
30
-
45
-
84669400
222.300
2016.26.034.35.1000.00
2016.26.034.35.1000.00
392
340
375
148.52
190
31
23
20
205
384.86
35
790
50
25
-
45
-
84669400
216.800
2016.26.040.35.1000.00
2016.26.040.35.1000.00
392
400
375
148.52
190
31
23
20
205
384.86
35
790
50
25
-
45
-
84669400
222.100
2016.26.034.40.1000.00
2016.26.034.40.1000.00
382
340
375
152.01
190
35
23
20
197
389.97
40
786
50
30
-
45
-
84669400
214.200
2016.26.040.40.1000.00
2016.26.040.40.1000.00
382
400
375
152.01
190
35
23
20
197
389.97
40
786
50
30
-
45
-
84669400
219.500
2016.26.034.45.1000.00
2016.26.034.45.1000.00
392
340
375
158.49
190
20
23
20
190
383.54
45
782
50
25
-
45
-
84669400
214.500
2016.26.040.45.1000.00
2016.26.040.45.1000.00
392
400
375
158.49
190
20
23
20
190
383.57
45
782
50
25
-
45
-
84669400
219.800
2016.26.034.50.1000.00
2016.26.034.50.1000.00
372
340
375
160.81
190
329
353
20
183
370.93
50
791
50
20
48.2
33
48.2
84669400
211.000
2016.26.040.50.1000.00
2016.26.040.50.1000.00
372
400
375
160.81
190
329
353
20
183
370.93
50
791
50
20
48.2
33
48.2
84669400
216.300
2016.26.034.55.1000.00
2016.26.034.55.1000.00
393
340
375
161.98
190
350
353
20
176
363.60
55
800
50
15
55.6
33
54.1
84669400
216.000
2016.26.040.55.1000.00
2016.26.040.55.1000.00
393
400
375
161.98
190
350
353
20
176
363.60
55
800
50
15
55.6
33
54.1
84669400
221.300
2016.26.034.60.1000.00
2016.26.034.60.1000.00
390
340
375
160.54
190
351
353
20
180
372.86
60
825
50
20
54.5
29
57.1
84669400
220.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성