您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZH20DU-1 - 线性滑轨·20系列·轻载型·三节式
HEFA
20-拖链/滑轨
线性滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/zh20du_asmtab.prj},{NB=ZH20DU-350},{SC=ZH20DU},{TYPE=Three Section Style - Full Length Extension},{LOAD=Light load type},{WIDTH=20},{MT=SUS304},{SPE=35},{SL=350},{TRIP=369},{PS=0.0},{L1=0},{L2=210},{L3=295},{L4=310},{RL=20},{WEIGHT=0.134},{INFOTEXT=website},{PPATH=zh20du/assemblies/zh20du_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LOAD
负载等级
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
[mm]
MT
材质
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
SL
滑轨长度
[mm]
TRIP
行程
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
RL
额定负载(kgf/2个)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
参考重量
[kg/pcs]
ZH20DU-200
ZH20DU-20
ZH20DU
三节式·全长伸展
轻载型
20
SUS304
20
200
229
0
0
145
160
17
0.103
ZH20DU-250
ZH20DU-25
ZH20DU
三节式·全长伸展
轻载型
20
SUS304
25
250
269
0
0
195
210
19
0.155
ZH20DU-300
ZH20DU-30
ZH20DU
三节式·全长伸展
轻载型
20
SUS304
30
300
329
0
160
245
260
20
0.128
ZH20DU-350
ZH20DU-35
ZH20DU
三节式·全长伸展
轻载型
20
SUS304
35
350
369
0
210
295
310
20
0.134
ZH20DU-400
ZH20DU-40
ZH20DU
三节式·全长伸展
轻载型
20
SUS304
40
400
429
0
160
345
360
18.5
0.141
ZH20DU-450
ZH20DU-45
ZH20DU
三节式·全长伸展
轻载型
20
SUS304
45
450
469
205
310
395
410
16
0.159
ZH20DU-500
ZH20DU-50
ZH20DU
三节式·全长伸展
轻载型
20
SUS304
50
500
529
230
360
445
460
13
0.171
ZH20DU-550
ZH20DU-55
ZH20DU
三节式·全长伸展
轻载型
20
SUS304
55
550
575
255
410
495
510
10
0.177
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表