您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF01C E - 直线轴承-直柱型-单衬型开口式/单衬型间隙调整型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf01c_e.prj},{NB=ZF01EB-d6},{SC=ZF01EB},{TYPE=Gap adjustment type},{SL1=SUJ2},{SL2=HRC60~64},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=6},{TDD=-0.009/0},{D=12},{TD=-0.011/0},{L=19},{TL=-0.2/0},{A=13.5},{TA=-0.2/0},{N=1.10},{D1=11.5},{H=1.0},{H1=0},{DA=0},{EC=0.012},{RC=-0.003},{NBR=4},{CN=206},{CON=265},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SL1
外套材质
ⁿ/ₐ
SL2
外套硬度
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OAT
使用环境温度
[°C]
DD
d
[mm]
TDD
d的公差
[mm]
D
[mm]
TD
D
[mm]
L
[mm]
TL
L的公差
[mm]
A
[mm]
TA
A的公差
[mm]
N
n
[mm]
D1
[mm]
H
h
[mm]
H1
h1
[mm]
DA
A的角度
[°]
EC
偏心(最大)
[mm]
RC
径向间隙(最大)
[mm]
NBR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
CN
基本动额定负载
ⁿ/ₐ
CON
基本静额定负载
ⁿ/ₐ
ZF01CB-d12
ZF01CB-d12
ZF01CB
开口型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.009/0
21
-0.013/0
30
-0.2/0
23.0
-0.2/0
1.30
20.0
0.0
8
80
0.012
-0.005
3
510
784
ZF01CB-d13
ZF01CB-d13
ZF01CB
开口型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.009/0
23
-0.013/0
32
-0.2/0
23.0
-0.2/0
1.30
22.0
0.0
9
80
0.012
-0.007
3
510
784
ZF01CB-d16
ZF01CB-d16
ZF01CB
开口型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.009/0
28
-0.013/0
37
-0.2/0
26.5
-0.2/0
1.60
27.0
0.0
11
80
0.012
-0.007
4
774
1180
ZF01CB-d20
ZF01CB-d20
ZF01CB
开口型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.010/0
32
-0.016/0
42
-0.2/0
30.5
-0.2/0
1.60
30.5
0.0
11
60
0.015
-0.009
4
882
1370
ZF01CB-d25
ZF01CB-d25
ZF01CB
开口型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.010/0
40
-0.016/0
59
-0.3/0
41.0
-0.3/0
1.85
38.0
0.0
12
50
0.015
-0.009
5
980
1570
ZF01CB-d30
ZF01CB-d30
ZF01CB
开口型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.010/0
45
-0.016/0
64
-0.3/0
44.5
-0.3/0
1.85
43.0
0.0
15
50
0.015
-0.009
5
1570
2740
ZF01CB-d35
ZF01CB-d35
ZF01CB
开口型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
35
-0.012/0
52
-0.019/0
70
-0.3/0
49.5
-0.3/0
2.10
49.0
0.0
17
50
0.020
-0.013
5
1670
3140
ZF01CB-d40
ZF01CB-d40
ZF01CB
开口型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
40
-0.012/0
60
-0.019/0
80
-0.3/0
60.5
-0.3/0
2.10
57.0
0.0
20
50
0.020
-0.013
5
2160
4020
ZF01CB-d50
ZF01CB-d50
ZF01CB
开口型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
50
-0.012/0
80
-0.019/0
100
-0.3/0
74.0
-0.3/0
2.60
76.5
0.0
25
50
0.020
-0.013
5
3820
7940
ZF01CB-d60
ZF01CB-d60
ZF01CB
开口型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
60
-0.015/0
90
-0.022/0
110
-0.3/0
85.0
-0.3/0
3.15
86.5
0.0
30
50
0.025
-0.016
5
4700
10000
ZF01EB-d6
ZF01EB-d6
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.009/0
12
-0.011/0
19
-0.2/0
13.5
-0.2/0
1.10
11.5
1.0
0
0
0.012
-0.003
4
206
265
ZF01EB-d8
ZF01EB-d8
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.009/0
15
-0.011/0
24
-0.2/0
17.5
-0.2/0
1.10
14.3
1.0
0
0
0.012
-0.003
4
274
392
ZF01EB-d10
ZF01EB-d10
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.009/0
19
-0.013/0
29
-0.2/0
22.0
-0.2/0
1.30
18.0
1.0
0
0
0.012
-0.004
4
372
549
ZF01EB-d12
ZF01EB-d12
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.009/0
21
-0.013/0
30
-0.2/0
23.0
-0.2/0
1.30
20.0
1.5
0
0
0.012
-0.004
4
510
784
ZF01EB-d13
ZF01EB-d13
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.009/0
23
-0.013/0
32
-0.2/0
23.0
-0.2/0
1.30
22.0
1.5
0
0
0.012
-0.004
4
510
784
ZF01EB-d16
ZF01EB-d16
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.009/0
28
-0.013/0
37
-0.2/0
26.5
-0.2/0
1.60
27.0
1.5
0
0
0.012
-0.006
5
774
1180
ZF01EB-d20
ZF01EB-d20
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.010/0
32
-0.016/0
42
-0.2/0
30.5
-0.2/0
1.60
30.5
1.5
0
0
0.012
-0.006
5
882
1370
ZF01EB-d25
ZF01EB-d25
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.010/0
40
-0.016/0
59
-0.3/0
41.0
-0.3/0
1.85
38.0
2.0
0
0
0.015
-0.006
5
980
1570
ZF01EB-d30
ZF01EB-d30
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.010/0
45
-0.016/0
64
-0.3/0
44.5
-0.3/0
1.85
43.0
2.5
0
0
0.015
-0.010
5
1570
2740
ZF01EB-d35
ZF01EB-d35
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
35
-0.012/0
52
-0.019/0
70
-0.3/0
49.5
-0.3/0
2.10
49.0
2.5
0
0
0.020
-0.010
5
1670
3140
ZF01EB-d40
ZF01EB-d40
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
40
-0.012/0
60
-0.019/0
80
-0.3/0
60.5
-0.3/0
2.10
57.0
3.0
0
0
0.020
-0.010
5
2160
4020
ZF01EB-d50
ZF01EB-d50
ZF01EB
间隙调整型
SUJ2
HRC60~64
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
50
-0.012/0
80
-0.019/0
100
-0.3/0
74.0
-0.3/0
2.60
76.5
3.0
0
0
0.020
-0.013
5
3820
7940
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZF06 - 直线轴承-带法兰型·嵌入式中型
HEFA
29.04.2024
ZF01H - 直线轴承-直柱型-双衬型
HEFA
29.04.2024
ZF15A_H - 直线轴承-紧凑直柱型
HEFA
29.04.2024
KKP - Linear bearing with inclined ball tracks
HPC
17.02.2022
ZF01FB - 直线轴承-直线型-短型
HEFA
29.04.2024
24240 - 不锈钢制 座式轴承壳体轴承座
norelem
30.05.2024
NKB - Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
MAE-WB-GWFL-AL - 法兰式轴块 GWFL通用型
MÄDLER
26.04.2024
ZF02 - 直线轴承-带法兰型-单衬型
HEFA
29.04.2024
MAE-WB-GWLE-AL - 轴支架 GWLE 通用,欧洲尺寸系列
MÄDLER
26.04.2024
24100 - 微型滚珠丝杠,经打磨处理,带法兰螺母
norelem
30.05.2024
LM□UU-AJ - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
KKB - Linear bearing with inclined ball tracks
HPC
17.02.2022
ZF20AW - 直线轴承固定座组件-单衬型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表