ze31 - 钢球型独立导柱组件·可动挡块/固定挡块·标准件
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze31_asmtab.prj},{NB=ZE31BA-D25-L90},{SC=ZE31BA},{MT1=SUJ2},{MT2=FC250},{MT3=SUJ2},{HARD1=58HRC~High-frequency quenching},{HARD2=58HRC~},{HARD3=62~67HRC},{D=25},{L=90},{PPATH=ze31/parts/assemblies/ze31_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(导柱/导套)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(导柱座/导座)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(钢球)
ⁿ/ₐ
MT4
材质(钢球保持架)
ⁿ/ₐ
HARD1
硬度(导柱)
ⁿ/ₐ
HARD2
硬度(导套)
ⁿ/ₐ
HARD3
硬度(钢球)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
D2
D2(参考)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
P
[mm]
D1H7
d1H7
[mm]
TOL
d1H7公差
[mm]
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
ANNEX2
附件(定位销)
ⁿ/ₐ
ZE31AA-D25-L100
ZE31AA-D25-L100
ZE31AA
可动挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
25
31
84
48
9
30
50
20
46
50
0~20
0
66
33.0
15
8
+0.015~0
BM01AF-M8-L35
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31AA-D32-L200
ZE31AA-D32-L200
ZE31AA
可动挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
32
40
100
58
11
40
60
20
56
60
0~25
0
76
38.0
18
8
+0.015~0
BM01AF-M10-L40
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31AA-D38-L200
ZE31AA-D38-L200
ZE31AA
可动挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
38
48
130
75
11
50
70
25
73
70
0~29
0
100
50.0
22
10
+0.015~0
BM01AF-M10-L45
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31AA-D50-L180
ZE31AA-D50-L180
ZE31AA
可动挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
50
60
155
90
14
65
90
25
87
90
0~42
0
125
62.5
30
10
+0.015~0
BM01AF-M12-L50
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31AB-D25-L100
ZE31AB-D25-L100
ZE31AB
可动挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
25
31
84
48
9
30
50
20
46
50
0~20
0
66
33.0
15
8
+0.015~0
BM01AF-M8-L35
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31AB-D32-L200
ZE31AB-D32-L200
ZE31AB
可动挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
32
40
100
58
11
40
60
20
56
60
0~25
0
76
38.0
18
8
+0.015~0
BM01AF-M10-L40
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31AB-D38-L200
ZE31AB-D38-L200
ZE31AB
可动挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
38
48
130
75
11
50
70
25
73
70
0~29
0
100
50.0
22
10
+0.015~0
BM01AF-M10-L45
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31AB-D50-L180
ZE31AB-D50-L180
ZE31AB
可动挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
50
60
155
90
14
65
90
25
87
90
0~42
0
125
62.5
30
10
+0.015~0
BM01AF-M12-L50
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31BA-D25-L90
ZE31BA-D25-L90
ZE31BA
固定挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
25
31
84
48
9
30
50
20
46
50
20
5
66
33.0
15
8
+0.015~0
BM01AF-M8-L35
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31BA-D32-L100
ZE31BA-D32-L100
ZE31BA
固定挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
32
40
100
58
11
40
60
20
56
60
25
5
76
38.0
18
8
+0.015~0
BM01AF-M10-L40
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31BA-D38-L130
ZE31BA-D38-L130
ZE31BA
固定挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
38
48
130
75
11
50
70
25
73
70
30
10
100
50.0
22
10
+0.015~0
BM01AF-M10-L45
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31BA-D50-L170
ZE31BA-D50-L170
ZE31BA
固定挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
50
60
155
90
14
65
90
25
87
90
40
10
125
62.5
30
10
+0.015~0
BM01AF-M12-L50
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31BA-D60-L200
ZE31BA-D60-L200
ZE31BA
固定挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
60
70
190
120
18
75
100
30
117
100
50
15
150
75.0
40
13
+0.018~0
BM01AF-M16-L60
BN02DB-m6-D13-L50
ZE31BB-D25-L90
ZE31BB-D25-L90
ZE31BB
固定挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
25
31
84
48
9
30
50
20
46
50
20
5
66
33.0
15
8
+0.015~0
BM01AF-M8-L35
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31BB-D32-L100
ZE31BB-D32-L100
ZE31BB
固定挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
32
40
100
58
11
40
60
20
56
60
25
5
76
38.0
18
8
+0.015~0
BM01AF-M10-L40
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31BB-D38-L130
ZE31BB-D38-L130
ZE31BB
固定挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
38
48
130
75
11
50
70
25
73
70
30
10
100
50.0
22
10
+0.015~0
BM01AF-M10-L45
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31BB-D50-L170
ZE31BB-D50-L170
ZE31BB
固定挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
50
60
155
90
14
65
90
25
87
90
40
10
125
62.5
30
10
+0.015~0
BM01AF-M12-L50
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31BB-D60-L200
ZE31BB-D60-L200
ZE31BB
固定挡块·定位孔型
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~高频淬火
58HRC~
62~67HRC
60
70
190
120
18
75
100
30
117
100
50
15
150
75.0
40
13
+0.018~0
BM01AF-M16-L60
BN02DB-m6-D13-L50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LSG/LSGP - Guide Post Sets(Lubrication Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表