피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZD72 - Ball linear sliding table - counterbore type/withpositioning counterbore type/screw hole type
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd72_asmtab.prj},{NB=ZD72DU-T10-L55},{SC=ZD72DU},{LX=Countersunk hole type with locating hole},{ZTDGCZ=SUS440C},{ZTDGYD=56HRC~},{BCJCZ=SUS304},{GDTCZ=SUJ2},{T=10},{L=55},{ZDXC=±14},{W=5.55},{B=20},{A1=15},{A2=20},{A3=40},{MXF=M3×3.5},{B2=7.8},{C=8.9},{H=5.5},{DGH=3.5 x 6 x 3.5},{M1=M4},{P=40},{MA=8.3},{MB=8.3},{MC=14.3},{DFHC=1603},{JFHCO=3427},{ZZ=65},{ZXPXD=10},{CBPXD=16},{INFOTEXT=website},{H1=3.5},{H11=2.0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{MM=3.0},{MSD=3.5},{PPATH=../zd72/assemblies/zd72_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
ZTDGCZ
Material of main body/guide rail
ⁿ/ₐ
ZTDGYD
Hardness of main body/guide rail
ⁿ/ₐ
BCJCZ
Holder material
ⁿ/ₐ
GDTCZ
Rolling body material
ⁿ/ₐ
T
[mm]
L
[mm]
ZDXC
Maximum stroke
ⁿ/ₐ
W
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
MXF
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
DGH
dxgxh
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
MA
MA(N·m)
ⁿ/ₐ
MB
MB(N·m)
ⁿ/ₐ
MC
MC(N·m)
ⁿ/ₐ
DFHC
Dynamic load C
[N]
JFHCO
Static load Co
[N]
ZZ
conduct oneself with dignity
[g]
ZXPXD
Center parallelism
[μm]
CBPXD
Side parallelism
[μm]
ZD72CU-T6-L25
ZD72CU-T6-L25
ZD72CU
Counterbore type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
6
25
±7
3.55
12
8
15
0
M2×1.5
4.5
4.9
4.0
2.4 x 3.5 x 1
M2.5
15
1.1
1.1
1.7
332
720
10
8
12
ZD72CU-T6-L40
ZD72CU-T6-L40
ZD72CU
Counterbore type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
6
40
±9.5
3.55
12
8
15
30
M2×1.5
4.5
4.9
4.0
2.4 x 3.5 x 1
M2.5
30
2.2
2.2
3.2
513
1337
16
8
12
ZD72CU-T8-L25
ZD72CU-T8-L25
ZD72CU
Counterbore type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
8
25
±7
5.10
17
12
15
0
M2×3
6.5
6.8
4.7
2.4 x 4.2 x 2.3
M3
15
1.9
1.9
3.5
534
1080
20
8
12
ZD72CU-T8-L40
ZD72CU-T8-L40
ZD72CU
Counterbore type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
8
40
±10
5.10
17
12
15
30
M2×3
6.5
6.8
4.7
2.4 x 4.2 x 2.3
M3
30
3.8
3.8
6.4
818
1980
33
8
12
ZD72CU-T10-L35
ZD72CU-T10-L35
ZD72CU
Counterbore type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
10
35
±11
5.55
20
15
20
0
M3×3.5
7.8
8.9
5.5
3.5 x 6 x 3.5
M4
20
4.1
4.1
7.1
882
1714
40
8
12
ZD72CU-T10-L55
ZD72CU-T10-L55
ZD72CU
Counterbore type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
10
55
±14
5.55
20
15
20
40
M3×3.5
7.8
8.9
5.5
3.5 x 6 x 3.5
M4
40
8.3
8.3
14.3
1603
3427
65
10
16
ZD72CU-T13-L45
ZD72CU-T13-L45
ZD72CU
Counterbore type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
13
45
±13
7.60
27
20
25
0
M4×5
10.0
11.8
7.5
3.5 x 6 x 4.5
M4
25
8.0
8.0
15.5
1383
2834
93
8
12
ZD72CU-T13-L70
ZD72CU-T13-L70
ZD72CU
Counterbore type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
13
70
±18
7.60
27
20
25
50
M4×5
10.0
11.8
7.5
3.5 x 6 x 4.5
M4
50
15.0
15.0
28.8
2141
5263
146
10
16
ZD72DU-T10-L35
ZD72DU-T10-L35
ZD72DU
Countersunk hole type wit...
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
10
35
±11
5.55
20
15
20
0
M3×3.5
7.8
8.9
5.5
3.5 x 6 x 3.5
M4
20
4.1
4.1
7.1
882
1714
40
8
12
ZD72DU-T10-L55
ZD72DU-T10-L55
ZD72DU
Countersunk hole type wit...
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
10
55
±14
5.55
20
15
20
40
M3×3.5
7.8
8.9
5.5
3.5 x 6 x 3.5
M4
40
8.3
8.3
14.3
1603
3427
65
10
16
ZD72DU-T13-L45
ZD72DU-T13-L45
ZD72DU
Countersunk hole type wit...
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
13
45
±13
7.60
27
20
25
0
M4×5
10.0
11.8
7.5
3.5 x 6 x 4.5
M4
25
8.0
8.0
15.5
1383
2834
93
8
12
ZD72DU-T13-L70
ZD72DU-T13-L70
ZD72DU
Countersunk hole type wit...
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
13
70
±18
7.60
27
20
25
50
M4×5
10.0
11.8
7.5
3.5 x 6 x 4.5
M4
50
15.0
15.0
28.8
2141
5263
146
10
16
ZD72LU-T6-L25
ZD72LU-T6-L25
ZD72LU
Screw hole type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
6
25
±7
3.55
12
8
15
0
M2×1.5
4.5
4.9
4.0
2.4 x 3.5 x 1
M2.5
15
1.1
1.1
1.7
332
720
10
8
12
ZD72LU-T6-L40
ZD72LU-T6-L40
ZD72LU
Screw hole type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
6
40
±9.5
3.55
12
8
15
30
M2×1.5
4.5
4.9
4.0
2.4 x 3.5 x 1
M2.5
30
2.2
2.2
3.2
513
1337
16
8
12
ZD72LU-T8-L25
ZD72LU-T8-L25
ZD72LU
Screw hole type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
8
25
±7
5.10
17
12
15
0
M2×3
6.5
6.8
4.7
2.4 x 4.2 x 2.3
M3
15
1.9
1.9
3.5
534
1080
20
8
12
ZD72LU-T8-L40
ZD72LU-T8-L40
ZD72LU
Screw hole type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
8
40
±10
5.10
17
12
15
30
M2×3
6.5
6.8
4.7
2.4 x 4.2 x 2.3
M3
30
3.8
3.8
6.4
818
1980
33
8
12
ZD72LU-T10-L35
ZD72LU-T10-L35
ZD72LU
Screw hole type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
10
35
±11
5.55
20
15
20
0
M3×3.5
7.8
8.9
5.5
3.5 x 6 x 3.5
M4
20
4.1
4.1
7.1
882
1714
40
8
12
ZD72LU-T10-L55
ZD72LU-T10-L55
ZD72LU
Screw hole type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
10
55
±14
5.55
20
15
20
40
M3×3.5
7.8
8.9
5.5
3.5 x 6 x 3.5
M4
40
8.3
8.3
14.3
1603
3427
65
10
16
ZD72LU-T13-L45
ZD72LU-T13-L45
ZD72LU
Screw hole type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
13
45
±13
7.60
27
20
25
0
M4×5
10.0
11.8
7.5
3.5 x 6 x 4.5
M4
25
8.0
8.0
15.5
1383
2834
93
8
12
ZD72LU-T13-L70
ZD72LU-T13-L70
ZD72LU
Screw hole type
SUS440C
56HRC~
SUS304
SUJ2
13
70
±18
7.60
27
20
25
50
M4×5
10.0
11.8
7.5
3.5 x 6 x 4.5
M4
50
15.0
15.0
28.8
2141
5263
146
10
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XKNG, XKNGZ - Simplified Stage for Adjustment Feed Screw X-Axis
Misumi
09.09.2019
MCF - Compact slide cylinder
SHAKO
16.08.2021
21240 - Guide rails DryLin® W double
norelem
10.06.2024
LWA & LWS - Cross Roller Slide Assemblies - Long Travel Ultra Precision
WMBerg
06.06.2023
LNR - Needle Roller Bearing Rails
WMBerg
06.06.2023
BHE04006
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
LWAA & LWSA - Crossed Roller Slides - Ultra Precision
WMBerg
06.06.2023
LFF & LHW - Needle Roller Bearing Needle Cages
WMBerg
06.06.2023
Precision rail guides with slide coating - LWRP/V
Ewellix
10.02.2023
RW & SRWS - Cross Roller "Recirculating" Bearings & Rail Sets - Ultra Preci...
WMBerg
06.06.2023
LDS - SSX Slides
WMBerg
06.06.2023
TD Series - Two Axis Tilt Stages
SELN
20.06.2024
LR - Cross Roller Bearings Rail Sets - Ultra Precision
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성