카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZC,Z2C,Z3C,ZCH,Z2CH.Z3CH - Linear Guides - ZC Type-Standard Block Type-Ordinary grade · precision grade
PRiCi FA
Straight moving parts
Linear Guides·Linear Guide Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a17/zc_asmtab.prj},{NB=Z2C4-24-(5.9-17.6-0)},{LV1=Ordinary level},{MAT=Stainless steel},{MAT2=Stainless steel},{HN=58HRC~},{AOT=-40~80℃},{QTY=2},{CODE=Z2C},{CODE1=ZTC},{CODE2=ZZC},{MYCODE=P_Z2C},{VAR02=4},{VAR04=24},{VAR06=},{FIX02=7.0},{VAR08=5.9},{VAR10=17.6},{VAR12=0.0},{VAR14=},{VAR16=},{VAR18=},{VAR20=},{FIX95=PDF},{FIX96=2},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=zc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Precision
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
AOT
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
QTY
Number of Blocks
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX01
Number of holes
ⁿ/ₐ
FIX04
Rail hole pitch from right side T
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
V1
[mm]
FIX16
V2
[mm]
FIX18
S1
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
b
[mm]
FIX24
H1
[mm]
FIX26
C
[mm]
FIX28
d×G×h
[mm]
FIX30
N
[mm]
FIX32
P
[mm]
FIX34
Basic Load Rating C (Dynamic)
[kN]
FIX36
Basic Load Rating Co (Static)
[kN]
FIX38
Allowable Static Moment M1·M2
[N·m]
FIX40
Allowable Static Moment M3
[N·m]
FIX42
Mass Block
[g]
FIX44
Mass (Guide Rail)
[kg/m]
FIX46
a
[mm]
FIX48
M
ⁿ/ₐ
ZC4-15
ZC4-15
Ordinary level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
1
ZC
2
2.5
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
ZCH4-15
ZCH4-15
Precision level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
1
ZCH
2
2.5
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
Z2C4-24
Z2C4-24
Ordinary level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
2
Z2C
2
7.0
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
Z2CH4-24
Z2CH4-24
Precision level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
2
Z2CH
2
7.0
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
Z3C4-36
Z3C4-36
Ordinary level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
3
Z3C
4
3.0
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
Z3CH4-36
Z3CH4-36
Precision level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
3
Z3CH
4
3.0
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성