目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZC,Z2C,Z3C,ZCH,Z2CH.Z3CH - 直線導軌-ZC系列-標準滑塊型-普通級·精密級
PRiCi FA
直線運動部品
直線導軌·導軌配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a17/zc_asmtab.prj},{NB=Z2C4-24-(5.9-17.6-0)},{LV1=Ordinary level},{MAT=Stainless steel},{MAT2=Stainless steel},{HN=58HRC~},{AOT=-40~80℃},{QTY=2},{CODE=Z2C},{CODE1=ZTC},{CODE2=ZZC},{MYCODE=P_Z2C},{VAR02=4},{VAR04=24},{VAR06=},{FIX02=7.0},{VAR08=5.9},{VAR10=17.6},{VAR12=0.0},{VAR14=},{VAR16=},{VAR18=},{VAR20=},{FIX95=PDF},{FIX96=2},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=zc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
廠內型號
ⁿ/ₐ
LV1
精度
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
AOT
耐熱溫度
ⁿ/ₐ
QTY
滑塊數
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX01
孔數N
ⁿ/ₐ
FIX04
右端距T
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
V1
[mm]
FIX16
V2
[mm]
FIX18
S1
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
b
[mm]
FIX24
H1
[mm]
FIX26
C
[mm]
FIX28
d×G×h
[mm]
FIX30
N
[mm]
FIX32
P
[mm]
FIX34
基本額定負載C(動)
[kN]
FIX36
基本額定負載Co(靜)
[kN]
FIX38
靜態容許力榘 M1·M2
[N·m]
FIX40
靜態容許力榘 M3
[N·m]
FIX42
滑塊重量
[g]
FIX44
導軌重量
[kg/m]
FIX46
a
[mm]
FIX48
M
ⁿ/ₐ
ZC4-15
ZC4-15
普通級
不鏽鋼
58HRC~
-40~80℃
1
ZC
2
2.5
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
ZCH4-15
ZCH4-15
精密級
不鏽鋼
58HRC~
-40~80℃
1
ZCH
2
2.5
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
Z2C4-24
Z2C4-24
普通級
不鏽鋼
58HRC~
-40~80℃
2
Z2C
2
7.0
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
Z2CH4-24
Z2CH4-24
精密級
不鏽鋼
58HRC~
-40~80℃
2
Z2CH
2
7.0
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
Z3C4-36
Z3C4-36
普通級
不鏽鋼
58HRC~
-40~80℃
3
Z3C
4
3.0
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
Z3CH4-36
Z3CH4-36
精密級
不鏽鋼
58HRC~
-40~80℃
3
Z3CH
4
3.0
2.5
8
11.7
6.7
-
3.5
M1.6
1.1
3.1
2.6
3
M1.6
5.000
10
0.19
0.31
0.4
0.6
0.9
0.053
0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表