您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZA15A B - 30度梯形丝杠支座组件
HEFA
11-梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za15a_b.prj},{NB=ZA15AF-Q15},{CODE=ZA15AF},{TYPE=Fixed_side},{BC=S45C},{CZ=Blackening},{Q=15},{L=79},{H1=61},{L1=41},{P=60},{HH=40},{H2=39},{H=30},{D=0},{W=27},{DD=11.5},{B=0},{S=6.0},{JGLM=RNSF15},{ZCXH=0},{ZYDQ=0},{KYDQ=0},{INFOTEXT=website},{LLL1=32},{HHH1=9},{LLL2=26},{LLL3=30},{ZXJ=32.6},{YYY1=38},{PPATH=za15a_b/assemblies/za15a_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BC
材质
ⁿ/ₐ
CZ
表面处理
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
HH
h
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
JGLM
紧固螺帽
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
ZYDQ
轴用挡圈
ⁿ/ₐ
KYDQ
孔用挡圈
ⁿ/ₐ
ZA15AF-Q8
ZA15AF-Q8
ZA15AF
固定侧
S45C
发黑
8
51
47
25
38
30
35
20
0
22
6.5
0
5.0
RNSF8
0
0
0
ZA15AF-Q10
ZA15AF-Q10
ZA15AF
固定侧
S45C
发黑
10
69
52
36
52
35
34
25
0
24
8.5
0
5.0
RNSF10
0
0
0
ZA15AF-Q12
ZA15AF-Q12
ZA15AF
固定侧
S45C
发黑
12
69
57
36
52
40
39
30
0
24
8.5
0
5.0
RNSF12
0
0
0
ZA15AF-Q15
ZA15AF-Q15
ZA15AF
固定侧
S45C
发黑
15
79
61
41
60
40
39
30
0
27
11.5
0
6.0
RNSF15
0
0
0
ZA15BF-Q8
ZA15BF-Q8
ZA15BF
支持侧
S45C
发黑
8
51
47
25
38
30
35
0
22
20
6.5
7
6.5
0
608ZZ
BM32HF-22
BM32GF-8
ZA15BF-Q10
ZA15BF-Q10
ZA15BF
支持侧
S45C
发黑
10
69
52
36
52
35
34
0
26
20
8.5
8
6.0
0
6000ZZ
BM32HF-26
BM32GF-10
ZA15BF-Q12
ZA15BF-Q12
ZA15BF
支持侧
S45C
发黑
12
69
57
36
52
40
39
0
28
20
8.5
8
6.0
0
6001ZZ
BM32HF-28
BM32GF-12
ZA15BF-Q15
ZA15BF-Q15
ZA15BF
支持侧
S45C
发黑
15
79
61
41
60
40
39
0
32
20
11.5
9
5.5
0
6002ZZ
BM32HF-32
BM32GF-15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表