피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
YD20CB,YD20CN.YD20AM.YD20S,YD20Q - Idlers for Round Belts - Wide - Threaded
PRiCi FA
Delivery part
Round Belt·Round Belt Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c16/yd20cb_asmtab.prj},{NB=YD20CN30-1.5},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{TMAT=Equivalent to S45C},{TSUR=Electroless Nickel Plating},{BMAT=Steel},{ATT=Retaining Ring (SUS304)},{CODE=YD20CN},{CODE1=2},{CODE2=KRTWS},{MYCODE=M_MBGNM},{VAR02=1.5},{AV021=1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0},{VAR04=30},{VAR06=},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=yd20cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TMAT
Thread Material
ⁿ/ₐ
TSUR
Thread Surface Treatment
ⁿ/ₐ
BMAT
Bearing Material
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
P
[mm]
FIX06
dh
[mm]
FIX08
D
[mm]
FIX10
Da
[mm]
FIX12
T
[mm]
FIX14
t
[mm]
FIX16
B
[mm]
FIX18
Bearing Used
ⁿ/ₐ
FIX20
M
ⁿ/ₐ
FIX22
G
[mm]
FIX24
F
[mm]
FIX26
F1
[mm]
FIX28
Applicable Belt Dia.
[mm]
FIX30
DC
[mm]
YD20CB30-1.5
YD20CB30-1.5
Equivalent to S45C
Blackening treatment
Equivalent to S45C
Blackening treatment
Steel
Retaining Ring (SUS304)
YD20CB
6
19
16
32
27
12
9.0
7.0
626ZZ
M6
3
8
1.0
3
0.0
YD20CN30-1.5
YD20CN30-1.5
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
Steel
Retaining Ring (SUS304)
YD20CN
6
19
16
32
27
12
9.0
7.0
626ZZ
M6
3
8
1.0
3
0.0
YD20AM30-1.5
YD20AM30-1.5
Equivalent to A5052
Natural Anodic Oxidation ...
Equivalent to SUS304
-
Steel
Retaining Ring (SUS304)
YD20AM
6
19
16
32
27
12
9.0
7.0
626ZZ
M6
3
8
1.0
3
0.0
YD20S30-1.5
YD20S30-1.5
Equivalent to SUS304
-
Equivalent to SUS304
-
Stainless Steel
Retaining Ring (SUS304)
YD20S
6
19
16
32
27
12
9.0
7.0
626ZZ
M6
3
8
1.0
3
0.0
YD20Q30-1.5
YD20Q30-1.5
Polyaceta
-
Equivalent to SUS304
-
Steel
Retaining Ring (SUS304)
YD20Q
6
19
16
32
27
12
9.0
7.0
626ZZ
M6
3
8
1.0
3
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ENY51_71 - Idler For Flat Belt¡¤Widen Type¡¤External Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MBGN, MBGNM, MBGNA, MBGNS, MBGNJ - Idlers for Round Belts - Wide / Male Thr...
Misumi
06.06.2021
MBG, MBGM, MBGA, MBGS, MBGJ - Idlers for Round Belts - Wide / Standard Type
Misumi
06.06.2021
vbu01
VIPDO
26.01.2024
CDBG,CDBGM,CDBGA,CDBGS,CDBGN,CDGNM,CDGNA,CDGNS - Idler-Round Belt Widening ...
SRD-FA
04.07.2022
WNSSB - 圆皮带用惰轮加宽型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성