피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-F - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Verbindungsverschraubungen
Winkel-Verschraubung
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/verbindungsverschraubungen/winkel_verschraubung/x_f.prj},{NB=XF4LLZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XF4LLZN},{POSCP=4.16357},{MODEL=1},{BZ=X F 4-LL/ZN},{AD=4},{PN=LL / PN 100},{INFO=Winkel-Verschraubung},{S1=10},{S2=11},{LK2=15},{L2=21},{I2=11.0},{GEW=2.5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{SK=XFLSP},{G=6.000},{L3=8.000},{A=0.800},{M=8.000},{P=1.000},{D1=3.000},{D2=5.000},{H1=11.500},{L4=4.000},{HIDE=1},{BESTNR1=XF4LL},{BESTNR2=XF4LLZN},{X=MIN},{VER=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
GEW
Gewicht
[kg/100 St.]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XF4LLZN
X F 4-LL/ZN
4
LL / PN 100
Winkel Verschraubung
11
15
11.0
2.5
Zink-Nickel
Stahl
XF6LZN
X F 6-L/ZN
6
L / PN 500
Winkel Verschraubung
12
19
12.0
4.9
Zink-Nickel
Stahl
XF6LLZN
X F 6-LL/ZN
6
LL / PN 100
Winkel Verschraubung
11
15
9.5
2.8
Zink-Nickel
Stahl
XF6SZN
X F 6-S/ZN
6
S / PN 800
Winkel Verschraubung
12
23
16.0
8.5
Zink-Nickel
Stahl
XF8LZN
X F 8-L/ZN
8
L / PN 500
Winkel Verschraubung
12
21
14.0
7.6
Zink-Nickel
Stahl
XF8LLZN
X F 8-LL/ZN
8
LL / PN 100
Winkel Verschraubung
12
17
11.5
3.8
Zink-Nickel
Stahl
XF8SZN
X F 8-S/ZN
8
S / PN 800
Winkel Verschraubung
14
24
17.0
11.7
Zink-Nickel
Stahl
XF10LZN
X F 10-L/ZN
10
L / PN 500
Winkel Verschraubung
14
22
15.0
9.6
Zink-Nickel
Stahl
XF10SZN
X F 10-S/ZN
10
S / PN 800
Winkel Verschraubung
19
25
17.5
16.1
Zink-Nickel
Stahl
XF12LLZN
X F 12-LL/ZN
12
L / PN 400
Winkel Verschraubung
14
19
17.0
13.5
Zink-Nickel
Stahl
XF12SZN
X F 12-S/ZN
12
S / PN 630
Winkel Verschraubung
19
29
21.5
20.5
Zink-Nickel
Stahl
XF12LZN
X F 12-L/ZN
12
L / PN 400
Winkel Verschraubung
17
24
22.0
20.7
Zink-Nickel
Stahl
XF12LV
X F 12-L/1.4571
12
L / PN 400
Winkel Verschraubung
17
24
22.0
20.7
leer
1.4571
XF14SZN
X F 14-S/ZN
14
S / PN 630
Winkel Verschraubung
19
30
21.0
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XF14SV
X F 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Winkel Verschraubung
19
30
21.0
0.0
leer
1.4571
XF15LZN
X F 15-L/ZN
15
L / PN 400
Winkel Verschraubung
19
28
21.0
15.8
Zink-Nickel
Stahl
XF15LV
X F 15-L/1.4571
15
L / PN 400
Winkel Verschraubung
19
28
21.0
15.8
leer
1.4571
XF16SZN
X F 16-S/ZN
16
S / PN 630
Winkel Verschraubung
24
33
24.5
25.0
Zink-Nickel
Stahl
XF16SV
X F 16-S/1.4571
16
S / PN 630
Winkel Verschraubung
24
33
24.5
25.0
leer
1.4571
XF18LZN
X F 18-L/ZN
18
L / PN 400
Winkel Verschraubung
24
31
23.5
23.9
Zink-Nickel
Stahl
XF18LV
X F 18-L/1.4571
18
L / PN 400
Winkel Verschraubung
24
31
23.5
23.9
leer
1.4571
XF20SZN
X F 20-S/ZN
20
S / PN 400
Winkel Verschraubung
27
37
26.5
40.7
Zink-Nickel
Stahl
XF20SV
X F 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Winkel Verschraubung
27
37
26.5
40.7
leer
1.4571
XF22LZN
X F 22-L/ZN
22
L / PN 250
Winkel Verschraubung
27
35
27.5
31.7
Zink-Nickel
Stahl
XF22LV
X F 22-L/1.4571
22
L / PN 250
Winkel Verschraubung
27
35
27.5
31.7
leer
1.4571
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DS-SBD - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
XWEV-..LR/SR - Male adaptor elbow connectors, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
28.03.2023
Elbow coupling, S-series, ISO 8434-1-E - Tube connector on both sides accor...
VOSS
11.04.2023
DS/S-F Profil - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
WE-M(KEG) EO - Male stud elbow
Parker
29.02.2024
XWEV-..SRK - Male adaptor elbow connectors, taper thread sealing form C acc...
EXMAR
28.03.2023
Elbow coupling, L-series, ISO 8434-1-E - Tube connector on both sides accor...
VOSS
11.04.2023
XWV-..L/S - Elbow connectors, ISO 8434-1-E
EXMAR
28.03.2023
NPFC-L - Elbow fitting
Festo
26.09.2023
X-ER - Reduction, fitting body
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-O - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
EVW-R EO - Assembled adjustable standpipe elbow
Parker
29.02.2024
NPQR-L - Push-in L-fitting
Festo
26.09.2023
XEWKO-..L/S M - Adjustable elbow connectors with taper and O-ring, pre-asse...
EXMAR
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성