您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XEPSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 轴承*聚氨酯厚度选择
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/xepssn.prj},{NB=XEPSSN-D60-d15-L30-T5},{CODE=XEPSSN},{TYPE=轴承*聚氨酯厚度选择型},{ZC=钢},{JAZ=聚氨酯(自然色)},{D=60},{XD=15},{L=30},{L1=[30:100/10]},{T=5},{T1=5,10},{D1=32},{DH=28},{B=9},{SYZC=6002-2ZX2},{PDF=xepssn.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
JAZ
聚氨酯*树脂
[材质]
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
XD
d
[mm]
D1
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
XEPSSN-D40-d8-L20-T5
XEPSSN-D40-d8-L20-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
40
8
19
15
6
69/8-2ZX2
XEPSSN-D40-d10-L20-T5
XEPSSN-D40-d10-L20-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
40
10
22
18
6
6900-2ZX2
XEPSSN-D50-d10-L30-T5
XEPSSN-D50-d10-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
10
22
18
6
6900-2ZX2
XEPSSN-D50-d12-L30-T5
XEPSSN-D50-d12-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
12
28
24
8
6001-2ZX2
XEPSSN-D50-d15-L30-T5
XEPSSN-D50-d15-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
15
32
28
9
6002-2ZX2
XEPSSN-D60-d12-L30-T5
XEPSSN-D60-d12-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
12
28
24
8
6001-2ZX2
XEPSSN-D60-d15-L30-T5
XEPSSN-D60-d15-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
15
32
28
9
6002-2ZX2
XEPSSN-D60-d20-L30-T5
XEPSSN-D60-d20-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
20
42
36
12
6004-2ZX2
XEPSSN-D80-d15-L30-T5
XEPSSN-D80-d15-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
15
32
28
9
6002-2ZX2
XEPSSN-D80-d20-L30-T5
XEPSSN-D80-d20-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
20
42
36
12
6904-2ZX2
XEPSSN-D80-d25-L30-T5
XEPSSN-D80-d25-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
25
47
41
12
6905-2ZX2
XEPSSN-D100-d20-L30-T5
XEPSSN-D100-d20-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
100
20
42
36
12
6904-2ZX2
XEPSSN-D100-d25-L30-T5
XEPSSN-D100-d25-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
100
25
47
41
12
6905-2ZX2
XEPSSN-D100-d30-L30-T5
XEPSSN-D100-d30-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
100
30
55
48
13
6906-2ZX2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SGF01_37 - 导向轴·一端外螺纹一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表