您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Exzenter-Spannklemmen mit Sechskantmessingscheibe - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Exzenter-Spannklemmen mit Sechskantmessingscheibe
Powered by
CAD模型選擇
{ibt/exzenter_spannklemmen_sechskantscheibe/exzenter-spannklemmen20mit20sechskantmessingscheibe.prj},{NB=X50210},{PREVIEW=bfexzenter_spannklemmen_sechskantscheibe.png},{ARTNR=X50210},{SK=9},{AM=28},{A=10,2},{L=20},{SW=20},{SW1=7},{H=6,4},{D=M10},{KW=1,6},{STK=10},{MAT=Schraube: 10.9 Stahl brüniert, Sechskantscheibe: Messing},{GEW=281,23},{CTN=84662098},{EAN=4046368502103},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/exzenter-spannklemmen/346/x50210-exzenter-spannklemme-m10?number=X50210},{DEFAULTSORTATTR=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
A
Abstand
[mm]
L
Gewindelänge
[mm]
SW
Sechskantscheibe
[mm]
SW1
Innensechskant
[mm]
H
Scheibenhöhe
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
KW
Klemmweg
[mm]
STK
St. / Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X50204
X50204
0,9
2
3,8
10
8
3
2,8
M4
0,8
10
Schraube: 10.9 Stahl brün...
31,75
84662098
4046368502042
ja
X50206
X50206
3,4
8,5
7,8
12
16
4
4,8
M6
1,3
10
Schraube: 10.9 Stahl brün...
113,4
84662098
4046368502066
ja
X50208
X50208
3,6
11,3
10,2
16
20
5
4,8
M8
1
12
Schraube: 10.9 Stahl brün...
235,87
84662098
4046368502080
ja
X50210
X50210
9
28
10,2
20
20
7
6,4
M10
1,6
10
Schraube: 10.9 Stahl brün...
281,23
84662098
4046368502103
ja
X50212
X50212
18
88
12,7
25
25
8
9,5
M12
2
8
Schraube: 10.9 Stahl brün...
435,45
84662098
4046368502127
ja
X50216
X50216
27
125
15
30
30
12
12,7
M16
2,5
4
Schraube: 10.9 Stahl brün...
426,38
84662098
4046368502165
ja
X50205
X50205
3,6
8,5
7,8
12
16
4
4,8
M6
1
4
Schraube und Sechskantsch...
68,53
84662098
4046368502059
ja
X50207
X50207
3,6
11,3
10,2
16
20
5
6,4
M8
1
4
Schraube und Sechskantsch...
99,79
84662098
4046368502073
ja
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表