피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
HX & WX - Worm Wheel and Helical Gears - 1/8", 3/16" and 1/4" Shafts - Precision Speed Reducers
WMBerg
INCH
Assemblies
Gear Boxes
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/assemblies/gear_boxes/c3.prj},{NB=W48B43-12},{PN=W48B43-12},{DES=48 Worm & Wheel},{BT=Ball Bearing Units},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=C4},{MAT=Infotext},{OR=2000},{OT=20},{PRA=Right Angle},{A=0.1872},{B=0.2497},{R=90:1},{C=1.1045},{D=3-11/64},{MOT=320},{D1=3.172},{NDM=0.114},{KDM=0.128},{PSTOL=0.001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Pitch & Unit Type
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
A
Input Shaft Size
[인치]
B
Output Shaft Size
[인치]
R
Nominal Ratio
ⁿ/ₐ
C
Center Distance
[인치]
D
Height
[인치]
MOT
Maximum Output Torque
[OZ. - IN]
HX64B2-1
HX64B2-1
64 Helical
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
1:1
0.4422
1-25/32
49
HX64B2-2
HX64B2-2
64 Helical
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
2:1
0.6632
2-15/64
49
HX64B2-3
HX64B2-3
64 Helical
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
3:1
0.8841
2-43/64
49
HX64B2-4
HX64B2-4
64 Helical
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
4:1
1.1051
3-7/64
49
WX64B2-1
WX64B2-1
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
15:1
0.7191
2-11/32
112
WX64B2-2
WX64B2-2
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
20:1
0.8753
2-5/8
160
WX64B2-3
WX64B2-3
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
25:1
1.0315
2-31/32
192
WX64B2-4
WX64B2-4
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
30:1
1.1878
3-1/4
240
WX64B2-5
WX64B2-5
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
30:1
0.7190
3-11/32
144
WX64B2-6
WX64B2-6
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
40:1
0.8753
2-5/8
192
WX64B2-7
WX64B2-7
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
50:1
1.0315
2-31/32
240
WX64B2-8
WX64B2-8
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
60:1
1.1878
3-1/4
288
WX64B2-9
WX64B2-9
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
60:1
0.7190
3-11/32
144
WX64B2-10
WX64B2-10
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
80:1
0.8753
2-5/8
192
WX64B2-11
WX64B2-11
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
100:1
1.0315
2-31/32
240
WX64B2-12
WX64B2-12
64 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
120:1
1.1873
3-1/4
288
WX48B2-1
WX48B2-1
48 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
12.5:1
0.6878
2-11/32
140
WX48B2-2
WX48B2-2
48 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
15:1
0.7920
2-35/64
176
WX48B2-3
WX48B2-3
48 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
20:1
1.0003
2-31/32
240
WX48B2-4
WX48B2-4
48 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
22.5:1
1.1045
3-11/64
272
WX48B2-5
WX48B2-5
48 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
25:1
0.6878
2-11/32
176
WX48B2-6
WX48B2-6
48 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
30:1
0.7920
2-35/64
208
WX48B2-7
WX48B2-7
48 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
40:1
1.0003
2-31/32
288
WX48B2-8
WX48B2-8
48 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
45:1
1.1045
3-11/64
320
WX48B2-9
WX48B2-9
48 Worm & Wheel
Ball Bearing Units
Master Inch/Metric Catalo...
0.1247
0.1247
50:1
0.6878
2-11/32
176
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MX-1 to MX-3 - Miter Gear Box - 1/8", 3/16" and 1/4" Shafts - 1:1 Ratio
WMBerg
06.06.2023
SX-B2 & SX-P2 - Servo Gear Boxes - 1/8" Shafts - Ratios from 2:1 to 625:1 -...
WMBerg
06.06.2023
GHNE - Precision Gear Heads - Nema Planetary Gearheads
WMBerg
06.06.2023
3TDP14 - 3-D Pulleys - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
14EM95S - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 303 Stainless Steel - 1...
WMBerg
06.06.2023
14EM10 - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
14LC21 - Chain Sprockets - .1475 Circular Pitch - 3/16" 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
H24 & H32 - Helical Gears - 24 and 32 Normal Pitch 1/4 and 5/16 Bore 45° ...
WMBerg
06.06.2023
P48A10 & P48S10 - Precision Spur Gears - 48 Pitch - 1/8" Bore - 1/8" Face -...
WMBerg
06.06.2023
LS6 & LS1 - Lead Screw Assembly
WMBerg
06.06.2023
C24A18 - Precision Spur Gears - 24 Pitch - 1/4" Bore - 1/8" Face - AGMA Qua...
WMBerg
06.06.2023
JH11 to JH14 - Slip Clutches and Couplings - 1/8" to 1/2" Bore
WMBerg
06.06.2023
AC24M, AC24Q, AP24M & AP24Q - Anti-Blacklash Gears - 24 Pitch - 1/4" Bore -...
WMBerg
06.06.2023
S20M-M - Ground Shafts - 3mm to 32mm Diameter - Carbon Steel DIN 1.0718 Sur...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성