피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR480-RF - Split Shaft Coupling - with keyway - stainless steel version
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shaft_couplings/wsr480_rf_asmtab.prj},{NB=WSR480-RF-6x18},{CODEX=WSR480-RF},{SIZE=6x18},{TKN=10},{D1=6},{D2=18},{L=30},{B=21.2},{N=4},{S=M3},{TA=1.1},{M=0.05},{MAT=Stainless steel},{CTN=84836020},{DSCREW=3},{LSCREW=6},{PPATH=parts/wsr480/wsr480_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
B
Interference diameter
[mm]
S
Screw (ISO 4762 - A2-70)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR480-RF-6x18
6x18
10
30
21.2
M3
1.1
0.05
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-8x24
8x24
16
35
26.8
M3
1.1
0.10
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-10x29
10x29
28
45
32.7
M4
2.4
0.19
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-12x29
12x29
34
45
32.7
M4
2.4
0.18
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-14x34
14x34
67
50
39.1
M5
4.7
0.27
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-15x34
15x34
72
50
39.1
M5
4.7
0.26
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-16x34
16x34
77
50
39.1
M5
4.7
0.26
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-19x42
19x42
130
65
48.2
M6
8.0
0.52
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-20x42
20x42
137
65
48.2
M6
8.0
0.51
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-25x45
25x45
171
75
50.8
M6
8.0
0.62
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-30x53
30x53
206
83
58.1
M6
8.0
0.92
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-35x67
35x67
438
95
74.1
M8
22.0
1.88
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-40x77
40x77
449
108
83.4
M8
22.0
2.71
Stainless steel
84836020
WSR480-RF-50x85
50x85
1006
124
93.2
M10
43.0
3.52
Stainless steel
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBS 95 - Rigid Shaft Coupling
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
WSR460 - Slotted Shaft Coupling - with keyway
StS Coupling GmbH
10.02.2021
MAE-MAS-RF-MN - One-Piece Clamp Couplings MAS, Stainless Steel, with Keyway
MÄDLER
26.04.2024
Rigid Coupling ''GBRR'' - black oxide - Rigid coupling two split bore and k...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
KBST-VA - Rigid Shaft Coupling with single slit in stainless steel
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
GN 2244 - Bellows couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Ganter
19.06.2024
MAE-MAT-RF-ON - Two-Piece Clamp Couplings MAT, Stainless Steel 1.4305 (AISI...
MÄDLER
26.04.2024
WK-DN - torsionally flexible coupling
Walther Flender
15.05.2023
SKA - muff coupling
INKOMA-GROUP
31.08.2007
CLC, CLX & SPX - Split Sleeve Coupling
WMBerg
06.06.2023
CADEK,CADEKP - Coupling - diaphragm coupling - keyway type (single diaphrag...
SRD-FA
04.07.2022
WSR460-RF - Slotted Shaft Coupling - with keyway - stainless steel version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WSR480 - Split Shaft Coupling - with keyway
StS Coupling GmbH
10.02.2021
KBE2 - Servo Insert Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성