피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WP-286 - 2 Way Connector Clamps
Essentra Components
Extrusions & Structural Systems
Structural System Brackets & Connectors
Structural Tubing Connectors
Structural Tubing Crosses
2 Way Connector Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_j00000000/l2_j03000000/l3_j03050000/l4_j03050300/p080146/wp-286_asmtab.prj},{NB=WP-296},{PN=WP-296},{AMERSID=1099461},{APACID=-},{EMEAID=-},{VERSION=Black},{MAT=Aluminum},{D11=14},{D22=14},{D3=M6 x 1.0},{K1=25},{L1=64},{M1=20},{MS=Metric},{SER=GN131},{D1=14.000},{D2=14.000},{K=25.000},{L=64.000},{M=20.000},{GC=2.000},{ALEN=16.000},{AHT=22.000},{BHDIA=7.000},{BHLOC=48.000},{WAF=10.500},{WAFDP=7.250},{PPATH=../l4_j03050300_asm_dir/wp-286/wp-286_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D11
d1 Bore Diameter 1
ⁿ/ₐ
D22
d2 Bore Diameter 2
ⁿ/ₐ
D3
d3 Thread Size
ⁿ/ₐ
K1
k Clamping Length
ⁿ/ₐ
L1
l Overall Length
ⁿ/ₐ
M1
m Hole Center to Hole Center
ⁿ/ₐ
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
SER
Series Number
ⁿ/ₐ
WP-286
WP-286
1099451
-
-
Black
Aluminum
0.500
0.500
M6 x 1.0
0.98
2.52
0.79
Inch
GN131
WP-287
WP-287
1099452
-
-
Tumbled
Aluminum
0.500
0.500
M6 x 1.0
0.98
2.52
0.79
Inch
GN131
WP-288
WP-288
1099453
-
-
Black
Aluminum
0.625
0.625
M6 x 1.0
0.98
2.52
0.79
Inch
GN131
WP-289
WP-289
1099454
-
-
Tumbled
Aluminum
0.625
0.625
M6 x 1.0
0.98
2.52
0.79
Inch
GN131
WP-290
WP-290
1099455
-
-
Black
Aluminum
0.750
0.750
M6 x 1.0
0.98
2.52
0.79
Inch
GN131
WP-291
WP-291
1099456
-
-
Tumbled
Aluminum
0.750
0.750
M6 x 1.0
0.98
2.52
0.79
Inch
GN131
WP-292
WP-292
1099457
-
-
Black
Aluminum
10
10
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-293
WP-293
1099458
-
-
Tumbled
Aluminum
10
10
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-294
WP-294
1099459
-
-
Black
Aluminum
12
12
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-295
WP-295
1099460
-
-
Tumbled
Aluminum
12
12
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-296
WP-296
1099461
-
-
Black
Aluminum
14
14
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-297
WP-297
1099462
-
-
Tumbled
Aluminum
14
14
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-298
WP-298
1099463
-
-
Black
Aluminum
15
15
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-299
WP-299
1099464
-
-
Tumbled
Aluminum
15
15
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-300
WP-300
1099465
-
-
Black
Aluminum
16
16
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-301
WP-301
1099466
-
-
Tumbled
Aluminum
16
16
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-302
WP-302
1099467
-
-
Black
Aluminum
18
18
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-303
WP-303
1099468
-
-
Tumbled
Aluminum
18
18
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131
WP-304
WP-304
1099469
-
-
Polished
Stainless Steel
12
12
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131-NI
WP-305
WP-305
1099470
-
-
Polished
Stainless Steel
14
14
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131-NI
WP-306
WP-306
1099471
-
-
Polished
Stainless Steel
16
16
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131-NI
WP-307
WP-307
1099472
-
-
Polished
Stainless Steel
18
18
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131-NI
WP-308
WP-308
1099473
-
-
Polished
Stainless Steel
20
20
M6 x 1.0
25
64
20
Metric
GN131-NI
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BW1OU - BAR WITH 1 OFFSET UNIT
WITTE
18.10.2021
GN131.2 - Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Berger Tools
04.04.2023
DB90°-F2 - DELTA BLOCK 90° FORM 2
WITTE
18.10.2021
LAFSLFQC - LOCK ALUFIX STANDARD LOCK FOR QUICK CONNECTION
WITTE
18.10.2021
B1D - BAR 1 D
WITTE
18.10.2021
GN 174 - Two-Way Mounting Clamps, Plastic
Ganter
19.06.2024
GN131 - Stainless Steel-Two-Way Connector Clamps, with screw, stainless ste...
Berger Tools
25.05.2023
AFSPBRT C100 AF40 - ALUFIX SUPPORT BRACKET AF40
WITTE
18.10.2021
FCFA-C / FCFS-C - Clamping Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
BMTFMP, BMTFRP, G-BMTFMP, G-BMTFRP - Manifold Blocks - Hidraulic - Pitch Co...
Misumi
30.06.2021
Cuboid inverted V-block pairs - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
CL BARS DR AF25 - CLASSIC BARS DOUBLE ROW AF25
WITTE
18.10.2021
GN162-1 - Pipe Joint - Base
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
Klemmstück Kreuzklemmstück K-VA - Industriedesign - Robust Clamps
RK Rose+Krieger
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성