피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
W000A010 - Steel Circle washer JISM(Hashimoto Ironworks)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/washers/w0a10.prj},{NB=W0-00-A010-0300-0000},{S=31.5X58X45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD
d - Inner Diameter
[mm]
TSD
tolerance-d
[mm]
T
thickness
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
TD
tolerance-d
[mm]
W0-00-A010-0120-0000
12.5X26X23
W0-00-A010-0120-0000
12.5
+0.3
2.3
26
-0.5
W0-00-A010-0135-0000
13.5X26X23
W0-00-A010-0135-0000
13.5
+0.3
2.3
26
-0.5
W0-00-A010-0140-0000
15X30X2.6
W0-00-A010-0140-0000
15.0
+0.3
2.6
30
-0.5
W0-00-A010-0160-0000
17X32X2.6
W0-00-A010-0160-0000
17.0
+0.3
2.6
32
-0.6
W0-00-A010-0180-0000
19X36X2.6
W0-00-A010-0180-0000
19.0
+0.35
2.6
36
-0.6
W0-00-A010-0200-0000
21X40X3.2
W0-00-A010-0200-0000
21.0
+0.35
3.2
40
-0.6
W0-00-A010-0220-0000
23.5X44X32
W0-00-A010-0220-0000
23.5
+0.35
3.2
44
-0.6
W0-00-A010-0240-0000
25.5X48X40
W0-00-A010-0240-0000
25.5
+0.35
4.0
48
-0.6
W0-00-A010-0270-0000
28.5X52X40
W0-00-A010-0270-0000
28.5
+0.35
4.0
52
-0.8
W0-00-A010-0300-0000
31.5X58X45
W0-00-A010-0300-0000
31.5
+0.4
4.5
58
-0.8
W0-00-A010-0330-0000
34.5X62X45
W0-00-A010-0330-0000
34.5
+0.4
4.5
62
-0.8
W0-00-A010-0360-0000
38X68X5.0
W0-00-A010-0360-0000
38.0
+0.4
5.0
68
-0.8
W0-00-A010-0390-0000
41X72X5.0
W0-00-A010-0390-0000
41.0
+0.4
5.0
72
-0.8
W0-00-A010-0420-0000
44X78X6.0
W0-00-A010-0420-0000
44.0
+0.4
6.0
78
-0.8
W0-00-A010-0450-0000
47X82X6.0
W0-00-A010-0450-0000
47.0
+0.4
6.0
82
-1
W0-00-A010-0480-0000
50X88X6.0
W0-00-A010-0480-0000
50.0
+0.4
6.0
88
-1
W0-00-A010-0520-0000
54X95X6.0
W0-00-A010-0520-0000
54.0
+0.5
6.0
95
-1
W0-00-A010-0600-0000
60X103X8.0
W0-00-A010-0600-0000
60.0
+0.5
8.0
103
-1
W0-00-A010-0670-0000
67X115X8.0
W0-00-A010-0670-0000
67.0
+0.5
8.0
115
-1
W0-00-A010-0730-0000
73X125X8.0
W0-00-A010-0730-0000
73.0
+0.5
8.0
125
-1.2
W0-00-A010-0800-0000
80X132X8.0
W0-00-A010-0800-0000
80.0
+0.5
8.0
132
-1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGS_BGN_washer_001 - Bearing washers for cylindrical and needle roller thru...
SKF
21.11.2022
Double-row deep groove ball bearings
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
BSF - OS units
DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.
11.01.2019
AS_2_1F-A - Speed Controller With One Touch Fitting/Elbow Type
SMC Corporation
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성