V-NE-Ms-SD Metr. - Accessories
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
Accessories
V-NE-Ms-SD
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/zubehoer/v_ne_ms_sd/metrisch/v_ne_ms_sd_metr_asmtab.prj},{NB=V-NE-Ms-SD 1.156.2500.50},{AG=M 25 x 1.5},{NDM1=25.000},{GL=7.0},{H=10.5},{SW=30},{BN=1.156.2500.50},{ORX=0.575},{PPATH=v_ne_ms_sd_metr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
AG
Thread
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
V-NE-Ms-SD 1.156.1200.50
M 12 x 1.5
6.5
9.5
14
1.156.1200.50
V-NE-Ms-SD 1.156.1600.50
M 16 x 1.5
6.0
9.0
19
1.156.1600.50
V-NE-Ms-SD 1.156.2000.50
M 20 x 1.5
6.0
9.5
22
1.156.2000.50
V-NE-Ms-SD 1.156.2500.50
M 25 x 1.5
7.0
10.5
30
1.156.2500.50
V-NE-Ms-SD 1.156.3200.50
M 32 x 1.5
8.0
12.5
41
1.156.3200.50
V-NE-Ms-SD 1.156.4000.50
M 40 x 1.5
8.0
13.0
46
1.156.4000.50
V-NE-Ms-SD 1.156.5000.50
M 50 x 1.5
9.0
15.0
55
1.156.5000.50
V-NE-Ms-SD 1.156.6300.50
M 63 x 1.5
10.0
16.5
70
1.156.6300.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表