품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 322.3 - Handwheels, with keyway, with revolving retractable handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Handwheels with retractable handle
GN 322.3
GN 322.3 R K
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/umleggriff_handraeder/gn322_3/gn322_3_d_k/gn322_3_d_k_asmtab.prj},{NB=Umleggriff-Handrad arretiert GN322.3-160-K14-R (unactivated)},{ARTNR=GN322.3-160-K14-R},{PARTNUMBER=GN 322.3-160-K14-R},{NORMNR=GN 322.3},{D1=160},{D2=K14},{D2Y=14},{D2X=14,16},{POS=0},{AUSWAHL=0,90},{D3=36},{B=25.0},{C=6.5},{L1=20},{L2=47.0},{L3=75},{R=67.5},{DURCHM=24},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{C1=5.0},{DURCHM1=12.500},{VERS=3},{PPATH=gn322_3_d_k_asmtpl.prj},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.6530},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DURCHM
Ø Handle
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Umleggriff-Handrad arreti...
GN322.3-125-K12-R
125
K12
31
24.5
6.5
18
44.0
60
50.0
22
0.4500
84879090
YES
Umleggriff-Handrad arreti...
GN322.3-140-K14-R
140
K14
36
24.5
6.0
19
45.5
75
57.5
24
0.5410
84879090
YES
Umleggriff-Handrad arreti...
GN322.3-160-K14-R
160
K14
36
25.0
6.5
20
47.0
75
67.5
24
0.6530
84879090
YES
Umleggriff-Handrad arreti...
GN322.3-160-K16-R
160
K16
36
25.0
6.5
20
47.0
75
67.5
24
0.6500
84879090
YES
Umleggriff-Handrad arreti...
GN322.3-200-K18-R
200
K18
42
25.0
7.5
24
52.5
85
84.0
25
0.9540
84879090
YES
Umleggriff-Handrad arreti...
GN322.3-200-K20-R
200
K20
42
25.0
7.5
24
52.5
85
84.0
25
0.9490
84879090
YES
Umleggriff-Handrad arreti...
GN322.3-250-K22-R
250
K22
48
26.5
12.0
28
61.0
85
111.0
25
1.4000
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성