UJ-10 - Universal Joints - Bored
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Collars & Couplings
Universal Joints
Universal Joints - Bored
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d04000000/l3_d04060000/p040755/uj-10_asmtab.prj},{NB=UJ-115},{PN=UJ-115},{AMERSID=1049251},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Solid},{A=1/2},{B=1/4},{C=5/8},{D=2},{E=1},{KEYWAY=-},{SBTI=378},{PPATH=uj-10/uj-10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
A Diameter
[인치]
B
B Bore Diameter
[인치]
C
C Bore Length
[인치]
D
D Overall Length
[인치]
E
E Body Length
[인치]
KEYWAY
Keyway
ⁿ/ₐ
SBTI
Static Breaking Torque Inch Lbs
ⁿ/ₐ
UJ-10
UJ-10
1049236
-
-
Bored
3/8
3/16
9/16
1 3/4
7/8
-
110
UJ-15
UJ-15
1049237
-
-
Bored
1/2
1/4
5/8
2
1
-
378
UJ-20
UJ-20
1049238
-
-
Bored
5/8
5/16
11/16
2 1/4
1 1/8
-
540
UJ-25
UJ-25
1049239
-
-
Bored
3/4
3/8
7/8
2 11/16
1 11/32
-
768
UJ-30
UJ-30
1049240
-
-
Bored
7/8
7/16
7/8
3
1 1/2
-
1176
UJ-35
UJ-35
1049241
-
-
Bored
1
1/2
1
3 3/8
1 11/16
-
1560
UJ-40
UJ-40
1049242
-
-
Bored
1 1/4
5/8
1 1/16
3 3/4
1 7/8
-
5220
UJ-45
UJ-45
1049243
-
-
Bored
1 1/2
3/4
1 3/16
4 1/4
2 1/8
-
7920
UJ-110
UJ-110
1049250
-
-
Solid
3/8
3/16
9/16
1 3/4
7/8
-
110
UJ-115
UJ-115
1049251
-
-
Solid
1/2
1/4
5/8
2
1
-
378
UJ-120
UJ-120
1049252
-
-
Solid
5/8
5/16
11/16
2 1/4
1 1/8
-
540
UJ-125
UJ-125
1049253
-
-
Solid
3/4
3/8
7/8
2 11/16
1 11/32
-
768
UJ-130
UJ-130
1049254
-
-
Solid
7/8
7/16
7/8
3
1 1/2
-
1176
UJ-135
UJ-135
1049255
-
-
Solid
1
1/2
1
3 3/8
1 11/16
-
1560
UJ-140
UJ-140
1049256
-
-
Solid
1 1/4
5/8
1 1/16
3 3/4
1 7/8
-
5220
UJ-145
UJ-145
1049257
-
-
Solid
1 1/2
3/4
1 3/16
4 1/4
2 1/8
-
7920
UJ-325
UJ-325
1049245
-
-
Bored With Keyway
3/4
3/8
7/8
2 11/16
1 11/32
1/8 x 1/16
768
UJ-335
UJ-335
1049246
-
-
Bored With Keyway
1
1/2
1
3 3/8
1 11/16
1/8 x 1/16
1560
UJ-340
UJ-340
1049247
-
-
Bored With Keyway
1 1/4
5/8
1 1/16
3 3/4
1 7/8
3/16 x 3/32
5220
UJ-345
UJ-345
1049248
-
-
Bored With Keyway
1 1/2
3/4
1 3/16
4 1/4
2 1/8
3/16 x 3/32
7920
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성