피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
Double Knuckle Joint
TPC Global
Actuator
AL
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/al/al_accessories/al_double_knuckle_joint.prj},{NB=TCS1-TY - 16A-160_Double Joint},{IDNR=},{PART=TY - 16A},{BS=160},{A1=8},{E1=55},{L1=110},{MM=M36x1.5},{ND=32},{NX=40},{NZ=80},{RR1=34.0},{W1=46},{U1=46.000},{NDM=36.000},{KDM=34.539},{AA=6.000},{B1=72.400},{A2=68.000},{RR=34.000},{BSX=160.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PART
Part No.
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
A1
Dimensions
[mm]
E1
Dimensions
[mm]
L1
Dimensions
[mm]
MM
Thread
ⁿ/ₐ
ND
Dimensions
[mm]
NX
Dimensions
[mm]
RR1
Dimensions
[mm]
W1
Dimensions
[mm]
TY - 12A
TY - 12A
125
8
46
100
M30x1.5
25
32
27.0
42
TY - 14A
TY - 14A
140
8
48
105
M30x1.5
28
36
30.0
47
TY - 16A
TY - 16A
160
8
55
110
M36x1.5
32
40
34.0
46
TY - 18A
TY - 18A
180
8
70
125
M40x1.5
40
50
42.5
54
TY - 20A
TY - 20A
200
8
70
125
M45x1.5
40
50
42.5
54
TY - 25A
TY - 25A
250
9
86
160
M56x2
50
63
53.0
81
TY - 30A
TY - 30A
300
9
105
175
M64x2
63
80
66.0
87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Celvis Pin
TPC Global
04.11.2018
SPF200 - Speed Controller With One-Touch Feeding
TPC Global
15.02.2020
AL/ALX - Large Air Cylinder/ Built-in Magnet /Double Acting : Single Rod
TPC Global
04.11.2018
Rod End Nut
TPC Global
04.11.2018
Single Knuckle Joint
TPC Global
04.11.2018
GN 133 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
Double Knuckle Joint
TPC Global
15.05.2019
General Usage(KT,KTW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
RQ Y Type - Double Knuckle Joint
SMC
24.05.2023
DIN808 - Universal joints with needle bearing, Type DW, double, with bore
Berger Tools
29.05.2023
Y - Y Type Double Knuckle Joint
SMC
27.10.2020
CQ2 Y_JOINT - Double Knuckle Joint
SMC
28.09.2023
AM - Medium Air Cylinder/ Double Acting : Single Rod
TPC Global
04.11.2018
GKM - Double Knuckle Joint
SMC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성