피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MS - Tube Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
MS
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/ms/gn242_2.prj},{NB=Muffen-Klemmverbinder MS-B40-B40-2-2},{PARTNUMBER=MS-B40-B40-2-2},{D1=B40},{D1X=40},{D2=B40},{D2X=40},{D3=65},{NDM=10},{D4=65},{K1=70},{K2=70},{L1=140},{L2=77.5},{Z=M10-50},{L3=-},{KLEMM=GN 911-M10-55},{OB=schwarz, strukturmatt},{VERS=40},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.9160},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
[mm]
D2
Bore
[mm]
D3
[mm]
K1
Clamping length
[mm]
K2
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Tube Connector MS-B20-B20...
MS-B20-B20-2-2
B20
B20
40
45
45
90
52.0
M8-25
-
Black, textured finish
0.2770
76090000
YES
Tube Connector MS-B20-B20...
MS-B20-B20-2-8
B20
B20
40
45
45
90
52.0
M8-25
-
Plain, matte shot-blasted
0.2770
76090000
YES
Tube Connector MS-B20-B25...
MS-B20-B25-2-2
B20
B25
40
45
45
90
52.0
M8-25
-
Black, textured finish
0.2530
76090000
YES
Tube Connector MS-B20-B25...
MS-B20-B25-2-8
B20
B25
40
45
45
90
52.0
M8-25
-
Plain, matte shot-blasted
0.2530
76090000
YES
Tube Connector MS-B25-B25...
MS-B25-B25-2-2
B25
B25
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Black, textured finish
0.2380
76090000
YES
Tube Connector MS-B25-B25...
MS-B25-B25-2-8
B25
B25
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Plain, matte shot-blasted
0.2380
76090000
YES
Tube Connector MS-B25-B30...
MS-B25-B30-2-2
B25
B30
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Black, textured finish
0.2170
76090000
YES
Tube Connector MS-B25-B30...
MS-B25-B30-2-8
B25
B30
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Plain, matte shot-blasted
0.2170
76090000
YES
Tube Connector MS-B30-B30...
MS-B30-B30-2-2
B30
B30
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Black, textured finish
0.1910
76090000
YES
Tube Connector MS-B30-B30...
MS-B30-B30-2-8
B30
B30
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Plain, matte shot-blasted
0.1910
76090000
YES
Tube Connector MS-B40-B40...
MS-B40-B40-2-2
B40
B40
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Black, textured finish
0.9160
76090000
YES
Tube Connector MS-B40-B40...
MS-B40-B40-2-8
B40
B40
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Plain, matte shot-blasted
0.9160
76090000
YES
Tube Connector MS-B40-B50...
MS-B40-B50-2-2
B40
B50
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Black, textured finish
0.7870
76090000
YES
Tube Connector MS-B40-B50...
MS-B40-B50-2-8
B40
B50
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Plain, matte shot-blasted
0.7870
76090000
YES
Tube Connector MS-B42-B42...
MS-B42-B42-2-2
B42
B42
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Black, textured finish
0.8840
76090000
YES
Tube Connector MS-B42-B42...
MS-B42-B42-2-8
B42
B42
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Plain, matte shot-blasted
0.8840
76090000
YES
Tube Connector MS-B45-B45...
MS-B45-B45-2-2
B45
B45
65
70
70
140
77.5
M10-50
78 | 92
Black, textured finish
0.8080
76090000
YES
Tube Connector MS-B45-B45...
MS-B45-B45-2-8
B45
B45
65
70
70
140
77.5
M10-50
78 | 92
Plain, matte shot-blasted
0.8080
76090000
YES
Tube Connector MS-B48-B48...
MS-B48-B48-2-2
B48
B48
65
70
70
140
77.5
M10-50
78 | 92
Black, textured finish
0.7300
76090000
YES
Tube Connector MS-B48-B48...
MS-B48-B48-2-8
B48
B48
65
70
70
140
77.5
M10-50
78 | 92
Plain, matte shot-blasted
0.7300
76090000
YES
Tube Connector MS-B50-B50...
MS-B50-B50-2-2
B50
B50
65
70
70
140
77.5
M10-50
78 | 92
Black, textured finish
0.6770
76090000
YES
Tube Connector MS-B50-B50...
MS-B50-B50-2-8
B50
B50
65
70
70
140
77.5
M10-50
78 | 92
Plain, matte shot-blasted
0.6770
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS - Tube End Plugs, Plastic round
Inocon
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성