피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® Roto Glyd Ring® V - internal sealing - Rotary seals, single acting sealing element from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Roto Glyd Ring® V
Internal Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_roto_glyd_ring_v/innen/trgrv_innen_asmtab.prj},{NB=TG7201100-M04N (012)},{IDNR=},{PARTNO=TG7201100},{SNO=2},{DN=110},{D1=121.0},{L1=4.2},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M04},{OM=N},{AUS=2},{ORING=113.89 x 3.53},{QRING=107.67 x 1.78},{PPATH=trgrv_innen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
TG7200350-M04N
TG7200350
35
46.0
4.2
1.0
0.400
TG7200360-M04N
TG7200360
36
47.0
4.2
1.0
0.400
TG7300380-M04N
TG7300380
38
53.5
6.3
1.3
0.500
TG7200400-M04N
TG7200400
40
51.0
4.2
1.0
0.400
TG7200450-M04N
TG7200450
45
56.0
4.2
1.0
0.400
TG7300450-M04N
TG7300450
45
60.5
6.3
1.3
0.500
TG7200500-M04N
TG7200500
50
61.0
4.2
1.0
0.400
TG7300500-M04N
TG7300500
50
65.5
6.3
1.3
0.500
TG7200550-M04N
TG7200550
55
66.0
4.2
1.0
0.400
TG7200560-M04N
TG7200560
56
67.0
4.2
1.0
0.400
TG7300560-M04N
TG7300560
56
71.5
6.3
1.3
0.500
TG7200600-M04N
TG7200600
60
71.0
4.2
1.0
0.400
TG7300600-M04N
TG7300600
60
75.5
6.3
1.3
0.500
TG7200630-M04N
TG7200630
63
74.0
4.2
1.0
0.400
TG7300630-M04N
TG7300630
63
78.5
6.3
1.3
0.500
TG7200700-M04N
TG7200700
70
81.0
4.2
1.0
0.400
TG7300700-M04N
TG7300700
70
85.5
6.3
1.3
0.500
TG7200750-M04N
TG7200750
75
86.0
4.2
1.0
0.400
TG7200800-M04N
TG7200800
80
91.0
4.2
1.0
0.400
TG7300800-M04N
TG7300800
80
95.5
6.3
1.3
0.500
TG7400800-M04N
TG7400800
80
101.0
8.1
1.8
0.600
TG7200850-M04N
TG7200850
85
96.0
4.2
1.0
0.400
TG7300850-M04N
TG7300850
85
100.5
6.3
1.3
0.500
TG7200900-M04N
TG7200900
90
101.0
4.2
1.0
0.400
TG7300900-M04N
TG7300900
90
105.5
6.3
1.3
0.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성