您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Turcon® Roto Glyd Ring® K - internal sealing - Rotary seals, single acting sealing element from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Roto Glyd Ring® K
Internal Sealing
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_roto_glyd_ring_k/innen/trgrk_innen_asmtab.prj},{NB=TG32K1100-MF4N (011)},{IDNR=},{PARTNO=TG32K1100},{SNO=2},{DN=110},{D1=121.0},{L1=4.2},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=MF4},{OM=N},{AUS=1},{ORING=113.89 x 3.53},{PPATH=trgrk_innen_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
TG31K0200-MF4N
TG31K0200
20
27.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0220-MF4N
TG31K0220
22
29.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0250-MF4N
TG31K0250
25
32.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0280-MF4N
TG31K0280
28
35.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0300-MF4N
TG31K0300
30
37.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0320-MF4N
TG31K0320
32
39.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0350-MF4N
TG31K0350
35
42.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0360-MF4N
TG31K0360
36
43.5
3.2
0.6
0.200
TG32K0400-MF4N
TG32K0400
40
51.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0420-MF4N
TG32K0420
42
53.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0450-MF4N
TG32K0450
45
56.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0480-MF4N
TG32K0480
48
59.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0500-MF4N
TG32K0500
50
61.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0520-MF4N
TG32K0520
52
63.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0550-MF4N
TG32K0550
55
66.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0560-MF4N
TG32K0560
56
67.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0600-MF4N
TG32K0600
60
71.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0630-MF4N
TG32K0630
63
74.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0650-MF4N
TG32K0650
65
76.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0700-MF4N
TG32K0700
70
81.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0750-MF4N
TG32K0750
75
86.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0800-MF4N
TG32K0800
80
91.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0850-MF4N
TG32K0850
85
96.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0900-MF4N
TG32K0900
90
101.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0950-MF4N
TG32K0950
95
106.0
4.2
1.0
0.250
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表