피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 8M 50 for taper bush for belt width 50 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/taper_lock/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_50_asmtab.prj},{NB=T35449},{NAME=Timing belt pulley profile HTD for taper bush TL 48 8M 50/18F, TL2012},{DESCRIPTION=TL 48 8M 50},{CNSORDERNO=T35449},{TYPE=18F},{MAT=St},{Z=48},{TAPERBUSH=2012},{HM=50},{DP=122.23},{DE=120.86},{DF=127},{DM=0},{DI=95},{F=60},{L=32},{R=14.0},{N=327},{KG=2.35},{I=111.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_asmtpl.prj},{VER=3},{CNSORDERNO2=47050048}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T35440
Timing belt pulley profil...
TL 28 8M 50
T35440
16F
St
28
1210
32
71.30
70.08
75
0
50
60
25
35.0
312
0.60
T35442
Timing belt pulley profil...
TL 30 8M 50
T35442
16F
St
30
1615
42
76.39
75.13
83
0
58
60
38
22.0
314
0.65
T35443
Timing belt pulley profil...
TL 32 8M 50
T35443
16F
St
32
1615
42
81.49
80.16
87
0
63
60
38
22.0
315
0.80
T35444
Timing belt pulley profil...
TL 34 8M 50
T35444
16F
St
34
1615
42
86.58
85.21
91
0
65
60
38
22.0
316
1.08
T35445
Timing belt pulley profil...
TL 36 8M 50
T35445
16F
St
36
1615
42
91.67
90.30
98
0
68
60
38
22.0
319
1.35
T35446
Timing belt pulley profil...
TL 38 8M 50
T35446
16F
St
38
1615
42
96.77
95.39
103
0
72
60
38
22.0
320
1.65
T35447
Timing belt pulley profil...
TL 40 8M 50
T35447
18F
St
40
2012
50
101.86
100.49
106
0
80
60
32
14.0
321
1.70
T35448
Timing belt pulley profil...
TL 44 8M 50
T35448
18F
St
44
2012
50
112.05
110.67
119
0
86
60
32
14.0
325
1.80
T35449
Timing belt pulley profil...
TL 48 8M 50
T35449
18F
St
48
2012
50
122.23
120.86
127
0
95
60
32
14.0
327
2.35
T35450
Timing belt pulley profil...
TL 56 8M 50
T35450
18F
St
56
2517
60
142.60
141.23
148
0
116
60
45
7.5
333
3.35
T35451
Timing belt pulley profil...
TL 64 8M 50
T35451
18F
St
64
2517
60
162.97
161.60
168
0
136
60
45
7.5
338
4.90
T35452
Timing belt pulley profil...
TL 72 8M 50
T35452
19F
St
72
2517
60
183.35
181.97
192
125
158
60
45
7.5
340
6.90
T35453
Timing belt pulley profil...
TL 80 8M 50
T35453
18
GG
80
3020
75
203.72
202.35
0
0
180
60
51
4.5
0
8.90
T35454
Timing belt pulley profil...
TL 90 8M 50
T35454
19
GG
90
3020
75
229.18
227.81
0
160
204
60
51
4.5
0
9.90
T35455
Timing belt pulley profil...
TL112 8M 50
T35455
19
GG
112
3020
75
285.21
283.83
0
170
254
60
51
4.5
0
12.10
T35456
Timing belt pulley profil...
TL144 8M 50
T35456
20
GG
144
3020
75
366.69
365.32
0
170
336
60
51
4.5
0
15.40
T35457
Timing belt pulley profil...
TL168 8M 50
T35457
14
GG
168
3525
90
427.81
426.44
0
198
395
60
65
2.5
0
22.80
T35458
Timing belt pulley profil...
TL192 8M 50
T35458
14
GG
192
3525
90
488.92
487.55
0
198
455
60
65
2.5
0
26.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys HTD 8M 30 for taper bush for belt width 30 mm
Haberkorn
19.07.2021
Taper bushes Taper Lock 1008
Haberkorn
21.02.2022
HTD8M
HEFA
14.06.2024
Timing belt pulleys HTD 8M 50 for belt width 50 mm
Haberkorn
19.07.2021
Timing belt pulleys for taper bushes 8M -50 - HTD timing belt pulleys for t...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes Taper Lock 2012
Haberkorn
21.02.2022
Taper bushes Taper Lock 1615
Haberkorn
21.02.2022
Taper bushes Taper Lock 3020
Haberkorn
21.02.2022
Type 14M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
20.11.2023
Timing belt pulleys HTD 8M 85 for taper bush for belt width 85 mm
Haberkorn
19.07.2021
HTD 8M-50 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
Modèle MA A9-8M50 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
HTD 8M-50 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성