피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
T-piece 90° Cleaning orifice - HoKa Branch outlet (T-piece) with cleaning orifice 90°
Funken
Ventilation fittings
Cleaning orifice
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/reinigungsoeffnung/t_stuck_reinigungsoeffnung.prj},{NB=T-Stuck 90 Reinigungsoffnung PP, Innendurchmesser = 140 - 10003738(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10003738},{CNSPRICE=53.70},{CNSMASSEXACT=0},{DA=140},{DA1=225.000},{L=40},{L1=170},{L2=50},{D1=110},{S=5.000},{D2=200.0},{MCODE=3.rts:0140.0110.90},{ART=HoKa PP T-Stück 90° Ø 140 mm mit Reinigungsöffnung Ø 110 mm},{ARTE=HoKa PP T-piece 90° Ø 140 mm with cleaning orifice Ø 110 mm},{ARTF=HoKa PP tés manchonnés 90° Ø 140 mm avec trappe Ø 110 mm},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info Text},{INFO1=pp},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L
Height
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
T-piece 90° Cleaning orif...
10001290
HoKa PVC T-piece 90° Ø 11...
1
PVC
RAL 7011
110
40
140
50
110
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10001291
HoKa PVC T-piece 90° Ø 12...
1
PVC
RAL 7011
125
40
155
50
110
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10001292
HoKa PVC T-piece 90° Ø 14...
0
PVC
RAL 7011
140
40
170
50
110
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10001293
HoKa PVC T-piece 90° Ø 16...
1
PVC
RAL 7011
160
40
190
50
110
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10002064
HoKa PVC T-piece 90° Ø 16...
1
PVC
RAL 7011
160
40
190
50
160
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10002065
HoKa PVC T-piece 90° Ø 18...
0
PVC
RAL 7011
180
40
210
50
160
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10015093
HoKa PVC T-piece 90° Ø 20...
2
PVC
RAL 7011
200
40
230
50
160
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10015094
HoKa PVC T-piece 90° Ø 20...
2
PVC
RAL 7011
200
40
230
50
200
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10015095
HoKa PVC T-piece 90° Ø 22...
0
PVC
RAL 7011
225
40
270
50
200
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10002239
HoKa PVC T-piece 90° Ø 25...
2
PVC
RAL 7011
250
40
280
50
200
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10008132
HoKa PVC T-piece 90° Ø 25...
3
PVC
RAL 7011
250
40
280
50
250
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10008133
HoKa PVC T-piece 90° Ø 28...
0
PVC
RAL 7011
280
50
320
50
200
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10004498
HoKa PVC T-piece 90° Ø 28...
0
PVC
RAL 7011
280
50
320
50
250
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10002303
HoKa PVC T-piece 90° Ø 31...
3
PVC
RAL 7011
315
50
345
50
315
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10002304
HoKa PVC T-piece 90° Ø 35...
0
PVC
RAL 7011
355
50
350
50
250
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10002305
HoKa PVC T-piece 90° Ø 40...
4
PVC
RAL 7011
400
50
350
50
250
HOKA PVC 90° branch outle...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10002306
HoKa PE T-piece 90° Ø 110...
0
PE
black
110
40
140
50
110
HOKA PE 90° branch outlet...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10012473
HoKa PE T-piece 90° Ø 125...
0
PE
black
125
40
155
50
110
HOKA PE 90° branch outlet...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10002663
HoKa PE T-piece 90° Ø 140...
0
PE
black
140
40
170
50
110
HOKA PE 90° branch outlet...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10002664
HoKa PE T-piece 90° Ø 160...
0
PE
black
160
40
190
50
110
HOKA PE 90° branch outlet...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10012474
HoKa PE T-piece 90° Ø 160...
0
PE
black
160
40
190
50
160
HOKA PE 90° branch outlet...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10002665
HoKa PE T-piece 90° Ø 180...
0
PE
black
180
40
210
50
160
HOKA PE 90° branch outlet...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10003002
HoKa PE T-piece 90° Ø 200...
0
PE
black
200
40
230
50
160
HOKA PE 90° branch outlet...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10012895
HoKa PE T-piece 90° Ø 200...
0
PE
black
200
40
230
50
200
HOKA PE 90° branch outlet...
The specified dimensions ...
T-piece 90° Cleaning orif...
10003062
HoKa PE T-piece 90° Ø 225...
0
PE
black
225
40
270
50
200
HOKA PE 90° branch outlet...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성