피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
Studded Guide Wheels SWA Series - DualVee
HepcoMotion
Dual Vee
스터드 휠
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/06_dual_vee/06_04_studded_wheels/studded_wheels_swa_series_asmtab.prj},{NB=SWAE1(Yes)},{CNSORDERNO=SWAE1},{WEIGHT=20},{D82THK=1.6},{VERS=0},{EC=0.4},{E=25.4},{H=19.58},{OD=5.97},{JL=15.0},{TL=8.9},{S=2.1},{VH=6.0},{HS=12},{DESC=Studded Guide Wheels SWA Series},{SIZE=1},{NUT=M6 x 1.0},{WASHER=M6},{PN=SWAE1},{SCVIS=Eccentric},{WHEELVIS=W1},{NUTPN=NUTM6SS},{WASHPN=WADINM6SS},{PPATH=../assemblies/swa_series_asmtpl.prj},{T=M6 x 1},{NW=M6},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/dualvee-guide-wheels/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/dualvee-guide-wheels/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/dualvee-guide-wheels/},{INFOES=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/dualvee-guide-wheels/},{HARDWARE=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
SC
Stock Code
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
ⁿ/ₐ
WHEEL
Wheel
ⁿ/ₐ
WS
Wheel Style
ⁿ/ₐ
WEIGHT
무게
[g]
NUT
Nut
ⁿ/ₐ
WASHER
와셔
ⁿ/ₐ
EC
Offset
[mm]
E
Overall Length
[mm]
H
직경
[mm]
OD
Journal Diameter
[mm]
JL
Journal Length
[mm]
TL
Thread Length
[mm]
T
나사산
[mm]
S
Shoulder Thickness
[mm]
VH
Vee Height
[mm]
HS
Hex Size
[mm]
NW
Nut & Washer
[mm]
SWAC0X(No)
SWAC0X
Studded Guide Wheels SWA ...
C
0
X
Carbon sealed
9
M4 x 0.7
M4
0.3
18.8
14.83
3.98
9.9
6.1
M4 x 0.7
2.0
5.2
11
M4
SWAC0SSCR(No)
SWAC0SSCR
Studded Guide Wheels SWA ...
C
0
X
Carbon sealed
9
M4 x 0.7
M4
0.3
18.8
14.83
3.98
9.9
6.1
M4 x 0.7
2.0
5.2
11
M4
SWAE0X(Yes)
SWAE0X
Studded Guide Wheels SWA ...
E
0
X
Carbon sealed
9
M4 x 0.7
M4
0.3
18.8
14.83
3.98
9.9
6.1
M4 x 0.7
2.0
5.2
11
M4
SWAE0SSCR(Yes)
SWAE0SSCR
Studded Guide Wheels SWA ...
E
0
X
Carbon sealed
9
M4 x 0.7
M4
0.3
18.8
14.83
3.98
9.9
6.1
M4 x 0.7
2.0
5.2
11
M4
SWAC1(No)
SWAC1
Studded Guide Wheels SWA ...
C
1
Carbon shielded
20
M6 x 1.0
M6
0.4
25.4
19.58
5.97
15.0
8.9
M6 x 1
2.1
6.0
12
M6
SWAC1X(No)
SWAC1X
Studded Guide Wheels SWA ...
C
1
X
Carbon sealed
20
M6 x 1.0
M6
0.4
25.4
19.58
5.97
15.0
8.9
M6 x 1
2.1
6.0
12
M6
SWAC1SSX(No)
SWAC1SSX
Studded Guide Wheels SWA ...
C
1
SSX
Stainless sealed
20
M6 x 1.0
M6
0.4
25.4
19.58
5.97
15.0
8.9
M6 x 1
2.1
6.0
12
M6
SWAC1SS227(No)
SWAC1SS227
Studded Guide Wheels SWA ...
C
1
SS227
Stainless high temp
20
M6 x 1.0
M6
0.4
25.4
19.58
5.97
15.0
8.9
M6 x 1
2.1
6.0
12
M6
SWAE1(Yes)
SWAE1
Studded Guide Wheels SWA ...
E
1
Carbon shielded
20
M6 x 1.0
M6
0.4
25.4
19.58
5.97
15.0
8.9
M6 x 1
2.1
6.0
12
M6
SWAE1X(Yes)
SWAE1X
Studded Guide Wheels SWA ...
E
1
X
Carbon sealed
20
M6 x 1.0
M6
0.4
25.4
19.58
5.97
15.0
8.9
M6 x 1
2.1
6.0
12
M6
SWAE1SSX(Yes)
SWAE1SSX
Studded Guide Wheels SWA ...
E
1
SSX
Stainless sealed
20
M6 x 1.0
M6
0.4
25.4
19.58
5.97
15.0
8.9
M6 x 1
2.1
6.0
12
M6
SWAE1SS227(Yes)
SWAE1SS227
Studded Guide Wheels SWA ...
E
1
SS227
Stainless high temp
20
M6 x 1.0
M6
0.4
25.4
19.58
5.97
15.0
8.9
M6 x 1
2.1
6.0
12
M6
SWAC2X(No)
SWAC2X
Studded Guide Wheels SWA ...
C
2
X
Carbon seal shield
75
M10 x 1.5
M10
0.6
39.1
30.73
9.97
24.9
15.0
M10 x 1.5
2.6
8.2
14
M10
SWAC2SSX(No)
SWAC2SSX
Studded Guide Wheels SWA ...
C
2
SSX
Stainless seal shield
75
M10 x 1.5
M10
0.6
39.1
30.73
9.97
24.9
15.0
M10 x 1.5
2.6
8.2
14
M10
SWAC2SS227(No)
SWAC2SS227
Studded Guide Wheels SWA ...
C
2
SS227
Stainless high temp
75
M10 x 1.5
M10
0.6
39.1
30.73
9.97
24.9
15.0
M10 x 1.5
2.6
8.2
14
M10
SWAE2X(Yes)
SWAE2X
Studded Guide Wheels SWA ...
E
2
X
Carbon seal shield
75
M10 x 1.5
M10
0.6
39.1
30.73
9.97
24.9
15.0
M10 x 1.5
2.6
8.2
14
M10
SWAE2SSX(Yes)
SWAE2SSX
Studded Guide Wheels SWA ...
E
2
SSX
Stainless seal shield
75
M10 x 1.5
M10
0.6
39.1
30.73
9.97
24.9
15.0
M10 x 1.5
2.6
8.2
14
M10
SWAE2SS227(Yes)
SWAE2SS227
Studded Guide Wheels SWA ...
E
2
SS227
Stainless high temp
75
M10 x 1.5
M10
0.6
39.1
30.73
9.97
24.9
15.0
M10 x 1.5
2.6
8.2
14
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Studded Guide Wheels SWI Series - DualVee
HepcoMotion
08.11.2023
Single Edge Track, Drilled - DualVee
HepcoMotion
08.11.2023
Bushings Metric - DualVee
HepcoMotion
08.11.2023
Original Guide Wheels - DualVee
HepcoMotion
20.12.2023
Single Edge Track, Undrilled - DualVee
HepcoMotion
08.11.2023
FCP / HDR / HLW / THSD - 트랙 시스템 부품
HepcoMotion
20.12.2023
HDR - 링 슬라이드
HepcoMotion
08.11.2023
Track Lubricators - DualVee
HepcoMotion
08.11.2023
BHJR / THJR - V 베어링
HepcoMotion
08.11.2023
HDLB - HDS 베어링 윤활기
HepcoMotion
08.11.2023
C80xx - 캐스터
HepcoMotion
20.12.2023
Wheel Plate Assembly - MinVee
HepcoMotion
08.11.2023
DTSCPSA - 캐리지 플레이트 조립품
HepcoMotion
20.12.2023
HP - 피니언
HepcoMotion
20.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성