피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
STAX TECK EXTREME Jacketed Metal-Clad Cable Fittings-Hazardous Locations
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Jacketed Metal Clad Cable Termination Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/fittings/jacket_metal_cc_fitting/stex_asmtab.prj},{NB=STEX150GRL},{PN1=STEX150},{MAT=GRL},{HS=1 1/2},{SL=1 3/4},{GT=1200},{CROJMIN=1.150},{CROJMAX=1.625},{CROAMIN=0.990},{CROAMAX=1.465},{A1=0.958},{A2=1.273},{B1=5.020},{C1=3.260},{SCP=80},{SCL=43},{AA=1.610},{M1=1.900},{D1=2.868},{D2=2.692},{L1=0.825},{L2=1.415},{L22=0.503},{M2=2.750},{D3=2.700},{D4=2.320},{L3=0.105},{L4=0.175},{L5=1.797},{D6=2.320},{NUMBER=6},{D7=3.024},{D8=3.048},{L6=0.823},{L7=1.805},{L8=0.674},{L9=0.176},{D9=2.471},{D10=2.984},{D11=3.048},{L10=0.170},{D12=1.970},{PPATH=parts/stex_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
HS
Hub Size NPT
ⁿ/ₐ
SL
Strip Length
[인치]
GT
Gland Torque
[INCH-LB.]
CROJMIN
Cable Range Over Jacket Min.
[인치]
CROJMAX
Cable Range Over Jacket Max.
[인치]
CROAMIN
Cable Range Over Armor Min.
[인치]
CROAMAX
Cable Range Over Armor Max.
[인치]
A
A: Throat Dia. Min. W/End Stop
[인치]
B
B Overall
[인치]
C
C Max O.D.
[인치]
SCP
Sealing Compound Required SC65 Putty (G)
ⁿ/ₐ
SCL
Sealing Compound Required SC4 Liquid (CC)
ⁿ/ₐ
STX050-462GRL
STX050-462GRL
1/2
1 1/4
300
0.525
0.650
0.415
0.570
0.625
2.355
1.130
7
4
STX050-464GRL
STX050-464GRL
1/2
1 1/4
300
0.600
0.760
0.490
0.680
0.625
2.814
1.483
7
4
STEX075GRL
STEX075GRL
3/4
1 1/4
600
0.600
0.985
0.520
0.895
0.828
2.844
1.904
14
7
STEX100GRL
STEX100GRL
1
1 1/4
700
0.860
1.205
0.780
1.125
1.062
2.910
2.080
30
16
STEX125GRL
STEX125GRL
1 1/4
1 1/4
1000
0.950
1.375
0.870
1.295
1.345
3.595
2.626
45
22
STEX150GRL
STEX150GRL
1 1/2
1 3/4
1200
1.150
1.625
0.990
1.465
1.610
4.204
3.024
80
43
STEX200GRL
STEX200GRL
2
1 3/4
1600
1.440
1.965
1.280
1.805
2.062
4.287
3.361
125
66
STEX250GRL
STEX250GRL
2 1/2
2 1/2
1600
1.825
2.375
1.665
2.215
2.469
4.968
4.355
341
164
STEX300GRL
STEX300GRL
3
2 1/2
1600
2.265
2.840
2.105
2.680
2.945
6.098
4.926
497
239
STEX350GRL
STEX350GRL
3 1/2
2 1/2
1600
2.670
3.270
2.545
3.145
3.548
6.878
5.392
965
464
STEX400GRL
STEX400GRL
4
2 1/2
1600
3.220
3.870
3.090
3.640
3.952
7.512
5.840
1323
636
STEX400-484GRL
STEX400-484GRL
4
-
1600
3.810
4.030
3.680
3.870
4.016
7.105
5.840
1645
791
STEX400-485GRL
STEX400-485GRL
4
-
1600
3.965
4.185
3.835
4.025
4.016
7.105
5.840
1645
791
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STAR TECK Jacketed Metal-Clad Cable Fittings for Ordinary Locations
ABB Installation Products
09.03.2023
STAR TECK XP Jacketed Metal Clad Cable Fittings for Hazardous Locations
ABB Installation Products
09.03.2023
EDS and EFD Series - Explosionproof Snap Switches
Eaton Crouse-Hinds
03.04.2019
Plastic Bullet - Liquidtight Fittings for T&B LTC Non-Metallic Liquidtight ...
ABB Installation Products
09.03.2023
52 Series 90 Angle - High Temperature Flexible Metal Liquidtight Fittings
ABB Installation Products
09.03.2023
T&B Liquidtight Strain Relief Cord Connectors - Flexible Cord and Cable Fit...
ABB Installation Products
09.03.2023
Reducing - Bushings
ABB Installation Products
09.03.2023
EXIOS - Cable glands for "Hazardous Areas", NPT brass
Hummel
05.02.2020
Terminator™ II TMCX Series - Armoured Barrier and Non-armoured Barrier Glan...
Eaton Crouse-Hinds
03.04.2019
EXIOS Barrier NPT - Cable glands for "Hazardous Areas", NPT brass
Hummel
05.02.2020
Threaded Insulated Grounding Bushing - Rigid and Intermediate Metal Conduit...
ABB Installation Products
09.03.2023
T&B Grounding Hub - Hub
ABB Installation Products
09.03.2023
EMT Connectors - Nylon Insulated
ABB Installation Products
09.03.2023
Rigid Pipe Straps - Steel - Rigid and Intermediate Metal Conduit Fittings
ABB Installation Products
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성