피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 953 - Position Indicators, Type R, Numbers ascending clockwise
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Position indicators analog / digital
GN 953
GN 953 R
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/stellungsanzeiger/gn953/gn953_r/gn953_r.prj},{NB=Stellungsanzeiger GN953-0002.5-FR-R-GR},{ARTNR=GN953-0002.5-FR-R-GR},{PARTNUMBER=GN 953-0002.5-FR-R-GR},{NORMNR=GN 953},{V=4.000},{V1=2.000},{ZAHLWERK=0002.5},{ANZEIGE=25},{STEIGUNG=2.5},{MAX=1000},{EINBAULAGENVIS=In the front, below},{VARIATIONEN=Skala oben auf Schräge(AN), Skala oben vorn(FN), Skala unten auf Schräge(AR), Skala unten vorn(FR)},{FARBEVIS=grau},{AUSWAHL=orange(OR),grau(GR)},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0970},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
ZAHLWERK
Counter
ⁿ/ₐ
ANZEIGE
Indication after one spindle revolution
ⁿ/ₐ
STEIGUNG
corresponds to thread pitch
[mm]
MAX
max. revolutions
[min]
EINBAULAGENVIS
Front view
ⁿ/ₐ
FARBEVIS
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-000.50-AN-R-OR
000.50
50
0.5
500
On the chamfer, above
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-000.50-AN-R-GR
000.50
50
0.5
500
On the chamfer, above
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-000.50-FN-R-OR
000.50
50
0.5
500
In the front, above
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-000.50-FN-R-GR
000.50
50
0.5
500
In the front, above
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-000.50-AR-R-OR
000.50
50
0.5
500
On the chamfer, below
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-000.50-AR-R-GR
000.50
50
0.5
500
On the chamfer, below
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-000.50-FR-R-OR
000.50
50
0.5
500
In the front, below
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-000.50-FR-R-GR
000.50
50
0.5
500
In the front, below
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-001.00-AN-R-OR
001.00
100
1
250
On the chamfer, above
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-001.00-AN-R-GR
001.00
100
1
250
On the chamfer, above
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-001.00-FN-R-OR
001.00
100
1
250
In the front, above
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-001.00-FN-R-GR
001.00
100
1
250
In the front, above
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-001.00-AR-R-OR
001.00
100
1
250
On the chamfer, below
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-001.00-AR-R-GR
001.00
100
1
250
On the chamfer, below
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-001.00-FR-R-OR
001.00
100
1
250
In the front, below
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-001.00-FR-R-GR
001.00
100
1
250
In the front, below
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-0001.0-AN-R-OR
0001.0
10
1
1500
On the chamfer, above
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-0001.0-AN-R-GR
0001.0
10
1
1500
On the chamfer, above
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-0001.0-FN-R-OR
0001.0
10
1
1500
In the front, above
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-0001.0-FN-R-GR
0001.0
10
1
1500
In the front, above
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-0001.0-AR-R-OR
0001.0
10
1
1500
On the chamfer, below
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-0001.0-AR-R-GR
0001.0
10
1
1500
On the chamfer, below
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-0001.0-FR-R-OR
0001.0
10
1
1500
In the front, below
orange
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-0001.0-FR-R-GR
0001.0
10
1
1500
In the front, below
gray
0.0970
90318080
YES
Stellungsanzeiger GN953-0...
GN953-0002.0-AN-R-OR
0002.0
20
2
1250
On the chamfer, above
orange
0.0970
90318080
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 468 - Cranked handles, Type D, with revolving handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 471 - Cranked handles
Berger Tools
04.04.2023
GN295 - Installation kits, Identification no. 1, for mechanical position in...
Berger Tools
04.04.2023
GN33 - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug rubber black
Berger Tools
22.05.2023
GN954 - Position indicators, Type L, Numbers ascending anti-clockwise
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성