피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 214.6 - Stainless Steel-Locking pins, with axial lock (Pawl)
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 214.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn214_6/gn214_6.prj},{NB=Edelstahl-Steckbolzen GN 214.6-10-70 (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 214.6-10-70},{D1=10},{L1=70},{L1X=20,25,30,35,40,45,50,60},{ZS=1},{A=3.3},{B=1.0},{D2=11.7+1},{D2X=12.8},{D3=9.9},{D4=16},{D5=28},{L2=9.8},{L3=42.0},{BL=47},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4305},{WEIGHT=0.0775},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
-0.01
[mm]
L1
+0.4 minimum size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
BL
Load (Double sided
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-16
6
16
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0200
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-20
6
20
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0210
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-25
6
25
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0224
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-30
6
30
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0235
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-35
6
35
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0243
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-40
6
40
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0254
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-45
6
45
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0264
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-50
6
50
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0274
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-60
6
60
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0297
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-70
6
70
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0340
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-6-80
6
80
2.3
0.5
7.3+0.5
5.9
12
23
7.0
38.0
17
0.0365
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-16
8
16
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0234
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-20
8
20
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0248
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-25
8
25
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0268
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-30
8
30
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0286
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-35
8
35
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0304
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-40
8
40
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0325
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-45
8
45
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0342
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-50
8
50
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0362
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-60
8
60
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0424
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-70
8
70
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0450
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-80
8
80
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0495
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-90
8
90
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0541
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-8-100
8
100
2.8
0.6
9.8+0.5
7.9
12
23
8.4
38.0
35
0.0553
73182900
YES
Stainless Steel-Locking p...
GN 214.6-10-15
10
15
3.3
1.0
11.7+1
9.9
16
28
9.8
42.0
47
0.0485
73182900
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 2342 - Stainless Steel-Assembly pins, Type B, with plain washer, Identif...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2342 - Stainless Steel-Assembly pins, Type B, with plain washer, Identif...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2342 - Stainless Steel-Assembly pins, Type E, with washer with eyelet, I...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2342 - Stainless Steel-Assembly pins, Type E, with washer with eyelet, I...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 124.1 - Stainless Steel-Locking pins with axial lock (magnetic)
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 124.2 - Stainless Steel-Locking pins with axial lock (Ball retainer)
Ganter
19.06.2024
GN 2342 - Stainless Steel-Assembly pins, Type L, with washer, with mounting...
Elesa+Ganter
21.06.2024
MBT+I - ELESA-Diamond cut knurled knobs with revolving handle
Elesa
24.06.2024
GN 711 - Rulers, Type S Figures vertically arranged
Elesa+Ganter
21.06.2024
ECB.G - ELESA-Centre cap
Elesa
26.09.2023
GN 711 - Rulers, Type W Figures horizontally arranged
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 111.2 - Retaining Cables, Type B with fixing loop and key ring
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2344 - Stainless Steel-Retaining washers, Type E, with eyelet
Ganter
19.06.2024
GN 2344 - Stainless Steel-Retaining washers, Type L, with mounting shackle
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성