피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
한국어
한국어
ST095E Fix Point
CP System
Shift Chain
Enclosed Type
ST 095E
parts
Powered by
CAD모델 선택
{cps/shift_chain/enclosed_type/st095e/parts/st095e_ebkt_fix.prj},{NB=ST095E-125E-FP},{IDNR=},{CT=ST095E},{A=163.000},{B=82.000},{C=125.000},{D=55.000},{E=60.0},{HT=M10},{PNI=125},{BT=E}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CT
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
HT
[mm]
PNI
[mm]
ST095E-100E-FP
ST095E
138.000
82.000
100.000
55.000
35.0
M10
100
ST095E-125E-FP
ST095E
163.000
82.000
125.000
55.000
60.0
M10
125
ST095E-150E-FP
ST095E
188.000
82.000
150.000
55.000
85.0
M10
150
ST095E-175E-FP
ST095E
213.000
82.000
175.000
55.000
100.0
M10
175
ST095E-200E-FP
ST095E
238.000
82.000
200.000
55.000
125.0
M10
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST095E Mov Point
CP System
22.02.2018
ST120E Fix Point
CP System
17.05.2018
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성