您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
SQW - One-Touch Fittings / Extended Elbow Union
TPC Global
附件
SQ
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/accessories/sq/sqw.prj},{NB=SQW 08-02S},{IDNR=},{MD=SQW 08-02S},{TS=8},{T=R 1/4},{L1=46.0},{L2=22.90},{D1=14.8},{D2=11.0},{H=14},{NDM=13.157},{A=11},{V=2},{V2=2},{DD1=13.600},{WH=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MD
Model
ⁿ/ₐ
TS
Tube size
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Dimensions
[mm]
L2
Dimensions
[mm]
D1
Dimensions
[mm]
D2
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
SQW 04-M5
SQW 04-M5
4
M5
33.0
18.45
10.5
10.0
8
SQW 04-01S
SQW 04-01S
4
R 1/8
35.5
18.15
10.5
10.0
10
SQW 04-02S
SQW 04-02S
4
R 1/4
37.5
18.45
10.5
10.0
14
SQW 06-M5
SQW 06-M5
6
M5
37.5
20.30
12.5
11.4
8
SQW 06-01S
SQW 06-01S
6
R 1/8
40.0
20.30
12.5
11.4
12
SQW 06-02S
SQW 06-02S
6
R 1/4
42.0
20.30
12.5
11.4
14
SQW 06-03S
SQW 06-03S
6
R 3/8
43.0
20.30
12.5
11.4
17
SQW 08-01S
SQW 08-01S
8
R 1/8
44.0
22.90
14.8
11.0
14
SQW 08-02S
SQW 08-02S
8
R 1/4
46.0
22.90
14.8
11.0
14
SQW 08-03S
SQW 08-03S
8
R 3/8
47.0
22.90
14.8
11.0
17
SQW 08-04S
SQW 08-04S
8
R 1/2
50.0
22.90
14.8
11.0
21
SQW 10-01S
SQW 10-01S
10
R 1/8
49.5
24.50
17.5
13.6
17
SQW 10-02S
SQW 10-02S
10
R 1/4
49.7
24.50
17.5
13.6
17
SQW 10-03S
SQW 10-03S
10
R 3/8
50.7
24.50
17.5
13.6
17
SQW 10-04S
SQW 10-04S
10
R 1/2
53.7
24.50
17.5
13.6
21
SQW 12-02S
SQW 12-02S
12
R 1/4
55.9
28.65
20.5
16.0
17
SQW 12-03S
SQW 12-03S
12
R 3/8
56.9
28.65
20.5
16.0
17
SQW 12-04S
SQW 12-04S
12
R 1/2
59.9
28.65
20.5
16.0
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SQT-00 - One-Touch Fittings Union T
TPC Global
15.02.2020
SQH-00 - One-Touch Fittings / Half Union / Stralght Union / Straight Reduce...
TPC Global
15.02.2020
SQL - One-Touch Fittings / Elbow Union / Plug-in Elbow
TPC Global
15.02.2020
SQH - One-Touch Fittings / Half Union / Stralght Union / Straight Reducer
TPC Global
15.02.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表