피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SPC-5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC SP PULLEY
SPC
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spc/spc_5.prj},{NB=SPC265-5},{CN=SPC265-5},{DD=265},{DE=274.6},{BN=3020},{DMAX=75 (70)},{TYPE=50U},{DB=160},{L=51},{S1=-},{S2=42.5},{W=136},{H=26},{CADDATA=SPC2655},{INERTIA=0.204},{WEIGHT=17.5},{PRICE=43,9},{VERS=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
Datum diameter
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
BN
Bushing No.
ⁿ/ₐ
DMAX
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
weight
[kg]
SPC200-5
SPC200-5
200
209.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
26
0.0847
12.5
SPC203-5
SPC203-5
203
212.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
27.5
0.0929
13.4
SPC206-5
SPC206-5
206
215.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
23
0.0884
12.4
SPC212-5
SPC212-5
212
221.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
26
0.107
14.2
SPC215-5
SPC215-5
215
224.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
27.5
0.117
15.2
SPC224-5
SPC224-5
224
233.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
26
0.133
16.1
SPC227-5
SPC227-5
227
236.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
27.5
0.144
17.1
SPC231-5
SPC231-5
231
240.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
23.5
0.141
16.2
SPC236-5
SPC236-5
236
245.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
26
0.163
18
SPC240-5
SPC240-5
240
249.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
28
0.181
19.4
SPC247-5
SPC247-5
247
256.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
24.5
0.188
19.2
SPC250-5
SPC250-5
250
259.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
42.5
136
26
0.204
20.3
SPC265-5
SPC265-5
265
274.6
3020
75 (70)
50U
160
51
-
42.5
136
26
0.204
17.5
SPC280-5
SPC280-5
280
289.6
3020
75 (70)
50U
160
51
-
42.5
136
26
0.243
18.7
SPC300-5
SPC300-5
300
309.6
3526
75 (75)
50U
190
41
-
47.5
136
26
0.315
21.7
SPC315-5
SPC315-5
315
324.6
3526
75 (75)
50U
190
41
-
47.5
136
26
0.368
22.9
SPC355-5
SPC355-5
355
364.6
3526
75 (75)
50Y
190
41
-
47.5
136
26
0.535
26.1
SPC400-5
SPC400-5
400
409.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
36.5
136
26.5
0.817
32.9
SPC450-5
SPC450-5
450
459.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
36.5
136
26.5
1.19
37.8
SPC500-5
SPC500-5
500
509.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
36.5
136
26.5
1.7
43.8
SPC560-5
SPC560-5
560
569.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
36.5
136
26.5
2.47
50.9
SPC600-5
SPC600-5
600
609.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
36.5
136
26.5
3.09
55.4
SPC630-5
SPC630-5
630
639.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
36.5
136
26.5
3.62
59.1
SPC710-5
SPC710-5
710
719.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
36.5
136
26.5
5.38
69.8
SPC800-5
SPC800-5
800
809.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
36.5
136
26.5
7.91
81.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성