피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VDT. - Solid handwheels
Elesa+Ganter
Operating elements
VDT.
VDT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vdt_combi/vdt/vdt.prj},{NB=Solid handwheels VDT.200 A-20},{PARTNUMBER=170907},{DESCRIPTION=VDT.200 A-20},{DIM01=200},{DIM02=20},{DIM03=68},{DIM04=30},{DIM05=40},{DIM06=38},{DIM07=50},{DIM08=51},{DIM09=52},{DIM10=110},{DIM11=31},{DIM12=9.0},{DIM13=-},{DIM13X=0.0},{DIM14=-},{DIM14X=0},{DIM15=600},{DIM16=35},{WEIGHT=730},{VER=1},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH7
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
d4
[mm]
DIM09
d5
[mm]
DIM10
d6
[mm]
DIM11
h
[mm]
DIM12
h1
[mm]
DIM13
t
[mm]
DIM14
b
[mm]
DIM15
C
[Nm]
DIM16
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels VDT.100 ...
170307
VDT.100 A-10
100
10
49
22
22
20
26
32
28
54
22
5.5
-
-
180
21
155
Solid handwheels VDT.125 ...
170505
VDT.125 A-12
125
12
57
24
26
24
28
36
31
70
27
7.0
-
-
170
18
285
Solid handwheels VDT.160 ...
170707
VDT.160 A-14
160
14
64
27
35
33
38
46
40
90
28
11.0
-
-
400
25
505
Solid handwheels VDT.200 ...
170907
VDT.200 A-20
200
20
68
30
40
38
50
51
52
110
31
9.0
-
-
600
35
730
Solid handwheels VDT.100 ...
170307-K
VDT.100 A-10-K
100
10
49
22
22
20
26
32
28
54
22
5.5
11.4
3
180
21
155
Solid handwheels VDT.125 ...
170505-K
VDT.125 A-12-K
125
12
57
24
26
24
28
36
31
70
27
7.0
13.8
4
200
23
285
Solid handwheels VDT.160 ...
170707-K
VDT.160 A-14-K
160
14
64
27
35
33
38
46
40
90
28
11.0
16.3
5
400
25
505
Solid handwheels VDT.200 ...
170907-K
VDT.200 A-20-K
200
20
68
30
40
38
50
51
52
110
31
9.0
22.8
6
600
35
730
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 10 - Tri-ball handles
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 923.7 - Handwheels with revolving handle without keyway
Elesa+Ganter
21.06.2024
VDN.FP - Solid handwheels
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성