피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 42221 - Elbow union with female adaptor SO 40030
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42221.prj},{NB=SO 42221-10-3/8 018.2201.280},{TYPE=SO 42221-10-3/8},{MATNR=018.2201.280},{DK=10.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=125},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=14},{SW3=22},{L1=30.5},{L2=35.5},{ZK1=20.5},{ZK2=23.5},{EK=8.0},{KG=9.220},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 42221-6-1/8 018.2201.1...
SO 42221-6-1/8
018.2201.100
6.00
G1/8
250
M10x1
12
10
14
23.5
29.0
16.0
19.0
4.0
3.580
CW617N (Messing)
SO 42221-6-1/4 018.2201.1...
SO 42221-6-1/4
018.2201.110
6.00
G1/4
250
M10x1
12
10
17
23.5
30.0
16.0
19.0
4.0
4.440
CW617N (Messing)
SO 42221-6-3/8 018.2201.1...
SO 42221-6-3/8
018.2201.120
6.00
G3/8
250
M10x1
12
10
22
23.5
31.0
16.0
19.0
4.0
6.710
CW617N (Messing)
SO 42221-8-1/8 018.2201.1...
SO 42221-8-1/8
018.2201.160
8.00
G1/8
150
M12x1
14
10
17
26.0
31.0
18.0
21.0
6.0
5.460
CW617N (Messing)
SO 42221-8-1/4 018.2201.1...
SO 42221-8-1/4
018.2201.170
8.00
G1/4
150
M12x1
14
10
17
26.0
33.0
18.0
22.0
6.0
5.370
CW617N (Messing)
SO 42221-10-1/4 018.2201....
SO 42221-10-1/4
018.2201.270
10.00
G1/4
125
M14x1
17
14
17
30.5
34.5
20.5
23.5
8.0
6.740
CW617N (Messing)
SO 42221-10-3/8 018.2201....
SO 42221-10-3/8
018.2201.280
10.00
G3/8
125
M14x1
17
14
22
30.5
35.5
20.5
23.5
8.0
9.220
CW617N (Messing)
SO 42221-10-1/2 018.2201....
SO 42221-10-1/2
018.2201.285
10.00
G1/2
100
M16x1
19
17
27
32.5
38.5
21.5
24.5
8.5
12.180
CW617N (Messing)
SO 42221-12-1/4 018.2201....
SO 42221-12-1/4
018.2201.380
12.00
G1/4
100
M16x1
19
17
19
32.5
35.5
21.5
24.5
10.0
7.010
CW617N (Messing)
SO 42221-12-3/8 018.2201....
SO 42221-12-3/8
018.2201.390
12.00
G3/8
100
M16x1
19
17
22
32.5
36.5
21.5
25.5
10.0
9.250
CW617N (Messing)
SO 42221-14-3/4 018.2201....
SO 42221-14-3/4
018.2201.506
14.00
G3/4
64
M20x1.5
24
19
32
36.0
44.0
23.5
27.0
12.0
20.170
CW617N (Messing)
SO 42221-15-3/8 018.2201....
SO 42221-15-3/8
018.2201.532
15.00
G3/8
64
M20x1.5
24
19
24
36.0
39.0
23.5
27.0
12.0
13.970
CW617N (Messing)
SO 42221-15-3/4 018.2201....
SO 42221-15-3/4
018.2201.536
15.00
G3/4
64
M20x1.5
24
19
32
36.0
44.0
23.5
27.0
12.0
19.850
CW617N (Messing)
SO 42221-28-1 018.2201.85...
SO 42221-28-1
018.2201.850
28.00
G1
16
M36x2
41
32
41
58.5
64.0
39.0
44.0
24.0
38.230
CW617N (Messing)
SO 42221-6,35-1/4 018.220...
SO 42221-6,35-1/4
018.2201.140
6.35
G1/4
250
M10x1
12
10
17
23.5
30.0
16.0
19.0
4.0
4.420
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 41021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 01124 METR - Male adaptor union METR with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 42721 RED - Panel mount reduction elbow union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 41625 - Adjustable male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 41704 - Adjustable female adaptor radial dismantling
SERTO
11.03.2024
SO 02221 - Elbow union with female adaptor SO 00030
SERTO
11.03.2024
C - 90° Plug male thread, 360° orientable for push-lock hose
HPS International
01.02.2021
SO 50511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
11.03.2024
WE-R EO - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
SO 40511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
11.03.2024
SO 50030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 43221 - Tee union with female adaptor SO 40030
SERTO
11.03.2024
SO 43625 T - Adjustable tee union pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SO 41221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성