피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2580 - System-Druckfeder (DIN ISO 10243)
STRACK
04. Federelemente
4.1. Federn
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_01/sn050014.prj},{NB=SN2580-25-76 System-Druckfeder (DIN ISO 10243) XL=0},{PDF=PDF},{DH=25.0},{L0=76},{XL=0.00},{DD=12.5},{C=130.8},{S1=12.9},{F1=1687},{S2=15.2},{F2=1988},{SMAX=19.0},{FMAX=2485},{B=5.4},{H=4.60},{SNPR=MIN},{ARTNR=182428}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DH
(Dh)
[mm]
L0
(L0)
[mm]
DD
(Dd)
[mm]
C
(C)
[N/mm]
S1
(S1)
[mm]
F1
(F1)
[N]
S2
(S2)
[mm]
F2
(F2)
[N]
SMAX
(Smax)
[mm]
FMAX
(Fmax)
[N]
B
(b)
[mm]
H
(h)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN2580-10-25 XL=0
10.0
25
5.0
36.8
4.3
158
5.0
184
6.2
232
1.9
1.60
182396
SN2580-10-32 XL=0
10.0
32
5.0
27.9
5.4
151
6.4
179
8.0
223
1.9
1.60
182397
SN2580-10-38 XL=0
10.0
38
5.0
23.7
6.5
154
7.6
180
9.5
225
1.9
1.60
182398
SN2580-10-44 XL=0
10.0
44
5.0
19.2
7.5
144
8.8
169
11.0
211
1.9
1.60
182399
SN2580-10-51 XL=0
10.0
51
5.0
16.5
8.7
144
10.2
168
12.8
211
1.9
1.60
182400
SN2580-10-64 XL=0
10.0
64
5.0
13.2
10.9
144
12.8
169
16.0
211
1.9
1.60
182401
SN2580-10-76 XL=0
10.0
76
5.0
10.9
12.9
141
15.2
166
19.0
207
1.9
1.60
182402
SN2580-10-305 XL=0
10.0
305
5.0
2.6
51.9
135
61.0
159
76.3
198
1.9
1.60
182403
SN2580-12.5-25 XL=0
12.5
25
6.3
58.5
4.3
252
5.0
293
6.3
369
2.6
2.00
182404
SN2580-12.5-32 XL=0
12.5
32
6.3
43.9
5.4
237
6.4
281
8.0
351
2.6
2.00
182405
SN2580-12.5-38 XL=0
12.5
38
6.3
36.0
6.5
234
7.6
274
9.5
342
2.6
2.00
182406
SN2580-12.5-44 XL=0
12.5
44
6.3
30.3
7.5
227
8.8
267
11.0
333
2.6
2.00
182407
SN2580-12.5-51 XL=0
12.5
51
6.3
26.2
8.7
228
10.2
267
12.8
335
2.6
2.00
182408
SN2580-12.5-64 XL=0
12.5
64
6.3
21.2
10.9
231
12.8
271
16.0
339
2.6
2.00
182409
SN2580-12.5-76 XL=0
12.5
76
6.3
17.1
12.9
221
15.2
260
19.0
325
2.6
2.00
182410
SN2580-12.5-89 XL=0
12.5
89
6.3
14.5
15.1
219
17.8
258
22.3
323
2.6
2.00
182411
SN2580-12.5-305 XL=0
12.5
305
6.3
4.3
51.9
223
61.0
262
76.3
328
2.6
2.00
182412
SN2580-16-25 XL=0
16.0
25
8.0
118.0
4.3
507
5.0
590
6.3
743
3.2
2.90
182414
SN2580-16-32 XL=0
16.0
32
8.0
89.0
5.4
481
6.4
570
8.0
712
3.2
2.90
182413
SN2580-16-38 XL=0
16.0
38
8.0
72.1
6.5
469
7.6
548
9.5
685
3.2
2.90
182415
SN2580-16-44 XL=0
16.0
44
8.0
60.9
7.5
457
8.8
536
11.0
670
3.2
2.90
182416
SN2580-16-51 XL=0
16.0
51
8.0
52.3
8.7
455
10.2
533
12.8
669
3.2
2.90
182417
SN2580-16-64 XL=0
16.0
64
8.0
41.2
10.9
449
12.8
527
16.0
659
3.2
2.90
182418
SN2580-16-76 XL=0
16.0
76
8.0
34.1
12.9
440
15.2
518
19.0
648
3.2
2.90
182419
SN2580-16-89 XL=0
16.0
89
8.0
29.5
15.1
445
17.8
525
22.3
658
3.2
2.90
182420
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
G Ø 10 - Extra heavy load
Special Springs
22.05.2024
B Ø 10 - Medium load
Special Springs
22.05.2024
SN4321 - Guide pillar with collar (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
STRACK
21.07.2022
SN2521 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
SZ 8020 - System spring for medium load
Steinel Normalien
14.05.2024
241.16. - High performance compression spring, LF, Colour Red, DIN ISO 1024...
FIBRO
21.07.2023
SN5610 - Lateral slide unit with cam system
STRACK
21.07.2022
Z148 - Guide screw
STRACK
19.09.2022
R-4 - Die spring - ISO 10243 - Extra strong load
HPC
03.08.2023
SN1589 - Lifting bolt with "rope stop" safety device (~VDI 3366)
STRACK
14.03.2023
SN2590 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
241.17. - High performance compression spring, XLF, Colour Yellow, DIN ISO ...
FIBRO
21.07.2023
SZ 8040 - System spring for especially heavy load
Steinel Normalien
14.05.2024
SN2560 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성