피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2521 - System-Druckfeder
STRACK
04. Federelemente
4.1. Federn
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_01/sn050665.prj},{NB=SN2521-25-127 System-Druckfeder XL=0},{PDF=PDF},{DH=25.0},{L0=127},{XL=0.00},{DD=12.5},{C=10.6},{S1=38.1},{F1=404},{S2=50.8},{F2=538},{SMAX=63.5},{FMAX=673},{B=5.4},{H=2.20},{SNPR=MIN},{ARTNR=136423}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DH
(Dh)
[mm]
L0
(L0)
[mm]
DD
(Dd)
[mm]
C
(C)
[N/mm]
S1
(S1)
[mm]
F1
(F1)
[N]
S2
(S2)
[mm]
F2
(F2)
[N]
SMAX
(Smax)
[mm]
FMAX
(Fmax)
[N]
B
(b)
[mm]
H
(h)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN2521-10-25 XL=0
10.0
25
5.0
8.5
7.5
64
10.2
85
12.5
106
1.6
1.00
136470
SN2521-10-32 XL=0
10.0
32
5.0
6.5
9.6
62
12.8
83
16.0
104
1.6
1.00
136471
SN2521-10-38 XL=0
10.0
38
5.0
5.5
11.4
63
15.2
84
19.0
105
1.6
1.00
136472
SN2521-10-44 XL=0
10.0
44
5.0
4.8
13.2
63
17.6
84
22.0
106
1.6
1.00
136473
SN2521-10-51 XL=0
10.0
51
5.0
4.2
15.3
64
20.4
86
25.5
107
1.6
1.00
136474
SN2521-10-64 XL=0
10.0
64
5.0
3.3
19.2
63
25.6
84
32.0
106
1.6
1.00
136475
SN2521-10-76 XL=0
10.0
76
5.0
2.7
22.8
62
30.4
82
38.0
103
1.6
1.00
136476
SN2521-10-305 XL=0
10.0
305
5.0
0.7
91.5
59
122.0
79
152.5
99
1.6
1.00
136477
SN2521-12.5-25 XL=0
12.5
25
6.3
16.0
7.5
120
10.0
160
12.5
200
2.3
1.30
136478
SN2521-12.5-32 XL=0
12.5
32
6.3
12.2
9.6
117
12.8
156
16.0
195
2.3
1.30
136479
SN2521-12.5-38 XL=0
12.5
38
6.3
10.3
11.4
117
15.2
157
19.0
196
2.3
1.30
136480
SN2521-12.5-44 XL=0
12.5
44
6.3
8.7
13.2
115
17.6
153
22.0
191
2.3
1.30
136481
SN2521-12.5-51 XL=0
12.5
51
6.3
7.5
15.3
115
20.4
153
25.5
191
2.3
1.30
136482
SN2521-12.5-64 XL=0
12.5
64
6.3
5.8
19.2
111
25.6
148
32.0
186
2.3
1.30
136483
SN2521-12.5-76 XL=0
12.5
76
6.3
4.7
22.8
107
30.4
143
38.0
179
2.3
1.30
136484
SN2521-12.5-89 XL=0
12.5
89
6.3
4.1
26.7
109
35.6
146
44.5
182
2.3
1.30
136485
SN2521-12.5-102 XL=0
12.5
102
6.3
3.6
30.6
110
40.8
147
51.0
184
2.3
1.30
136486
SN2521-12.5-305 XL=0
12.5
305
6.3
1.2
91.5
114
122.0
153
152.5
191
2.3
1.30
136487
SN2521-16-25 XL=0
16.0
25
8.0
20.2
7.5
152
10.0
202
12.5
253
3.0
1.50
136488
SN2521-16-32 XL=0
16.0
32
8.0
16.0
9.6
154
12.8
205
16.0
256
3.0
1.50
136489
SN2521-16-38 XL=0
16.0
38
8.0
12.3
11.4
140
15.2
187
19.0
234
3.0
1.50
136490
SN2521-16-44 XL=0
16.0
44
8.0
10.6
13.2
140
17.6
187
22.0
233
3.0
1.50
136491
SN2521-16-51 XL=0
16.0
51
8.0
8.9
15.3
136
20.4
182
25.5
227
3.0
1.50
136492
SN2521-16-64 XL=0
16.0
64
8.0
7.0
19.2
134
25.6
179
32.0
224
3.0
1.50
136493
SN2521-16-76 XL=0
16.0
76
8.0
5.8
22.8
132
30.4
176
38.0
220
3.0
1.50
136494
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
LL-050 Spring - LL Spring
D-M-E
06.02.2017
SN2562 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
SN2520 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
SZ 8020 - System spring for medium load
Steinel Normalien
14.05.2024
SN2522 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
SN2582 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
SN2540 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
SN2590 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
YSWU - Rectangular spring · over compression spring (light blue)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SR Ø 14
Special Springs
31.05.2024
TR - JIS standard, maximum compression 50%
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
OY - Stainless steel round wire spring (maximum compression 75%)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
Compression Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성