피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2.9.1 DIN - Sleeve for orbital welding (similar) DIN 2986
KST
2. Fittings
2.9 Sleeve (ähnlich) for orbital welding DIN 2986
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/muffe-so_din2986/din_muffe_so_din_2986.prj},{NB=Muffe-SO DN025 DIN G 3/4 (1.4435) 704315 999277 999279},{DN=DN025},{AB=29.0 x 1.5},{A=29},{B=26},{C=50},{E=3/4\"},{EE=3/4},{NDM=26.441},{MAT=1.4435},{OFB=MB},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRR=704315}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Sleeve DN010 DIN G 1/4" (...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
40
1/4"
1.4435
MB
701373
999279
Sleeve DN010 DIN G 3/8" (...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
40
3/8"
1.4435
MB
701374
999279
Sleeve DN015 DIN G 1/4" (...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
40
1/4"
1.4435
MB
704012
999279
Sleeve DN015 DIN G 1/2" (...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
40
1/2"
1.4435
MB
701375
999279
Sleeve DN020 DIN G 3/4" (...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
45
3/4"
1.4435
MB
701376
999279
Sleeve DN025 DIN G 3/4" (...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
50
3/4"
1.4435
MB
704315
999279
Sleeve DN025 DIN G 1" (1....
DN025
29.0 x 1.5
29
26
50
1"
1.4435
MB
701377
999279
Sleeve DN032 DIN G 11/4" ...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
58
11/4"
1.4435
MB
701378
999279
Sleeve DN040 DIN G 11/2" ...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
55
11/2"
1.4435
MB
701379
999279
Sleeve DN050 DIN G 2" (1....
DN050
53.0 x 1.5
53
50
58
2"
1.4435
MB
701380
999279
Sleeve DN065 DIN G 21/2" ...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
58
21/2"
1.4435
MB
701381
999279
Sleeve DN080 DIN G 3" (1....
DN080
85.0 x 2.0
85
81
58
3"
1.4435
MB
701382
999279
Sleeve DN100 DIN G 4" (1....
DN100
104.0 x 2.0
104
100
58
4"
1.4435
MB
701383
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5343 - Reducing coupling SW - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 5232 - Coupling - DIN 2986 - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
I.M_G316L - ISO Threaded unions and accessories BSP SEAMLESS COUPLINGS DIN ...
FG INOX
25.04.2023
2.9.2 ISO - Sleeve for orbital welding (similar) DIN 2986
KST
05.12.2023
Model 5342 - Half coupling SW - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 5472 - Ball valve for twin ferrule fitting - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5341 - Coupling SW - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 5352 - SAE collar - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03.02.2021
4.1.1 DIN - STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90
KST
05.12.2023
1.1.1 DIN - STERI-Tube© / HQ-Tube© DIN 11866
KST
05.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성