피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
300mm 12 Rung Spacing - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
unitray
Cable Tray Straight Sections
Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_straight_sections/aluminum_e1_long_span_203mm_siderail/300mm_12_rung_spacing.prj},{NB=SLA-99165},{SHA256=Bg1FZV1fjKaU9ZW37nzDw8Mjv/5exJkUqE8hh0ohk/w=},{INAME=00165__sla2d99165},{DESC=Straight Length},{MF=Aluminum},{SIDEHT=9 - E/ 203 mm (8.0)\"},{L=91 - 9.1 m (30')},{W=6 - 450 mm (18)\"},{RS=5 - 300 mm (12)\"},{PN=SLA-99165}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DESC
Designation
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
W
Width
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SLA-96035
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
60 - 6.0 m (20')
3 - 203 mm (8)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-96035
SLA-96055
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
60 - 6.0 m (20')
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-96055
SLA-96065
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
60 - 6.0 m (20')
6 - 450 mm (18)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-96065
SLA-96075
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
60 - 6.0 m (20')
7 - 600 mm (24)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-96075
SLA-96085
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
60 - 6.0 m (20')
8 - 750 mm (30)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-96085
SLA-96095
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
60 - 6.0 m (20')
9 - 900 mm (36)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-96095
SLA-99135
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
91 - 9.1 m (30')
3 - 203 mm (8)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-99135
SLA-99155
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
91 - 9.1 m (30')
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-99155
SLA-99165
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
91 - 9.1 m (30')
6 - 450 mm (18)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-99165
SLA-99175
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
91 - 9.1 m (30')
7 - 600 mm (24)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-99175
SLA-99185
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
91 - 9.1 m (30')
8 - 750 mm (30)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-99185
SLA-99195
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
91 - 9.1 m (30')
9 - 900 mm (36)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-99195
SLA-912235
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
122 - 12.2 m (40')
3 - 203 mm (8)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-912235
SLA-912255
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
122 - 12.2 m (40')
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-912255
SLA-912265
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
122 - 12.2 m (40')
6 - 450 mm (18)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-912265
SLA-912275
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
122 - 12.2 m (40')
7 - 600 mm (24)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-912275
SLA-912285
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
122 - 12.2 m (40')
8 - 750 mm (30)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-912285
SLA-912295
Straight Length
Aluminum
9 - E/ 203 mm (8.0)"
122 - 12.2 m (40')
9 - 900 mm (36)"
5 - 300 mm (12)"
SLA-912295
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성