품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® BS-ISO-M - Spiral bending protection plastic
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable glands polyamide Metric
SKINTOP® bending protection
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_polyamid_metrisch/skintop_biegeschutz/bs_iso_m.prj},{NB=SKINTOP BS-ISO-M 20x1,5 Art. Nr. 53017630(F=5)},{IDNR=MIN},{ATN=53017630},{M=M 20x1,5},{FMIN=5.0},{FMAX=12.0},{NDM=20.000},{KDM=18.157},{F=5.0},{SW=24},{A=26.5},{C=102.0},{D=13},{E=79.000},{H=10.500},{J=17.500},{T=12.900},{K=6.000},{L=20.400},{LNDM=19.060},{N=8.290},{O=44.000},{P=3.200},{R=4.300},{S=56.500},{RAL7001=X},{RAL9005=},{MATERIAL=Kunststoff},{MX=M 20x1,5},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
FMIN
Klemmbereich min.
[mm]
FMAX
Klemmbereich max.
[mm]
SW
Wrench size
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
RAL7001
Silver grey
ⁿ/ₐ
RAL9005
Deep black
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINTOP® BS-ISO-M 16x1,5 ...
53017610
M 16x1,5
3.5
8.0
19
21.1
77.5
12
X
Plastic
SKINTOP® BS-ISO-M 16x1,5 ...
53107810
M 16x1,5
3.5
8.0
19
21.1
77.5
12
X
Plastic
SKINTOP® BS-ISO-M 20x1,5 ...
53017630
M 20x1,5
5.0
12.0
24
26.5
102.0
13
X
Plastic
SKINTOP® BS-ISO-M 20x1,5 ...
53017830
M 20x1,5
5.0
12.0
24
26.5
102.0
13
X
Plastic
SKINTOP® BS-ISO-M 25x1,5 ...
53017640
M 25x1,5
9.0
14.0
27
29.5
114.5
13
X
Plastic
SKINTOP® BS-ISO-M 25x1,5 ...
53017840
M 25x1,5
9.0
14.0
27
29.6
114.5
13
X
Plastic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성