피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 939 - FN 882 - verzinkt blau - Stiftschrauben Fo, Einschraubende=1.25d
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
spezial_stiftschrauben
DIN 939
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/spezial_stiftschrauben/din_939/st/din_939_a2k_fn882.prj},{NB=SFS FN 882 147475 Stiftschraube Fo DIN 939 Automatenstahl verzinkt blau M10x25},{ARTNR=147475},{WERKSTOFF=Automatenstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=882},{NENN1=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{DE=10.000},{DE3=8.160},{P3=1.500},{L=25.000},{B1=12.000},{B22=0.000},{X1=1.900},{X2=3.800},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DE
Nominal diameter, screw-in
[mm]
DE3
Minor diameter of screw-in
[mm]
P3
Pitch of bolt - screw-in
[mm]
L1
Overal length
[mm]
L
Length
[mm]
B1
Thread lenght
[mm]
B2
Thread lenght
[mm]
X1
Length of the thread run-out
[mm]
X2
Length of the thread run-out
[mm]
SFS FN 882 147461 Stiftsc...
147461
Automatenstahl
verzinkt blau
100
882
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
27.500
20.000
7.500
14.500
1.250
2.500
SFS FN 882 147462 Stiftsc...
147462
Automatenstahl
verzinkt blau
100
882
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
32.500
25.000
7.500
18.000
1.250
2.500
SFS FN 882 147463 Stiftsc...
147463
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
37.500
30.000
7.500
18.000
1.250
2.500
SFS FN 882 147464 Stiftsc...
147464
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
42.500
35.000
7.500
18.000
1.250
2.500
SFS FN 882 147465 Stiftsc...
147465
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
47.500
40.000
7.500
18.000
1.250
2.500
SFS FN 882 147466 Stiftsc...
147466
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
52.500
45.000
7.500
18.000
1.250
2.500
SFS FN 882 147467 Stiftsc...
147467
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
57.500
50.000
7.500
18.000
1.250
2.500
SFS FN 882 147468 Stiftsc...
147468
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
26.000
16.000
10.000
9.800
1.600
3.200
SFS FN 882 147469 Stiftsc...
147469
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
30.000
20.000
10.000
13.800
1.600
3.200
SFS FN 882 147470 Stiftsc...
147470
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
35.000
25.000
10.000
18.800
1.600
3.200
SFS FN 882 147471 Stiftsc...
147471
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
40.000
30.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 882 147472 Stiftsc...
147472
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
45.000
35.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 882 147473 Stiftsc...
147473
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
50.000
40.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 882 285036 Stiftsc...
285036
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
55.000
45.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 882 141892 Stiftsc...
141892
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
60.000
50.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 882 147474 Stiftsc...
147474
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
32.000
20.000
12.000
13.200
1.900
3.800
SFS FN 882 147475 Stiftsc...
147475
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
37.000
25.000
12.000
18.200
1.900
3.800
SFS FN 882 147476 Stiftsc...
147476
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
42.000
30.000
12.000
23.200
1.900
3.800
SFS FN 882 147477 Stiftsc...
147477
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
47.000
35.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 882 147478 Stiftsc...
147478
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
52.000
40.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 882 147479 Stiftsc...
147479
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
57.000
45.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 882 147480 Stiftsc...
147480
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
62.000
50.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 882 147481 Stiftsc...
147481
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
72.000
60.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 882 147482 Stiftsc...
147482
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
40.000
25.000
15.000
17.700
2.200
4.300
SFS FN 882 147483 Stiftsc...
147483
Automatenstahl
verzinkt blau
50
882
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
45.000
30.000
15.000
22.700
2.200
4.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성