피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6799 - FN 631 - verzinkt blau - Sicherungsscheiben fuer Wellen
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
DIN 6799
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/din_6799/fs/din_6799_a2k_fn631.prj},{NB=SFS FN 539 147784 Sicherungsscheibe DIN 6799 rostfreier Stahl rostfrei 1.4122 6},{ARTNR=147784},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei 1.4122},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=539},{D1=6.000},{D2=12.300},{S=0.700},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
D2
Aussendurchmeser
[mm]
S
Thickness
[mm]
SFS FN 538 130316 Sicheru...
130316
Federstahl
blank
200
538
0.800
2.250
0.200
SFS FN 538 130317 Sicheru...
130317
Federstahl
blank
200
538
1.200
3.250
0.300
SFS FN 538 130318 Sicheru...
130318
Federstahl
blank
200
538
1.500
4.250
0.400
SFS FN 630 139291 Sicheru...
139291
Federstahl
schwarz
600
630
1.500
4.250
0.400
SFS FN 538 344421 Sicheru...
344421
Federstahl
blank
2000
538
1.900
4.800
0.500
SFS FN 538 130320 Sicheru...
130320
Federstahl
blank
200
538
1.900
4.800
0.500
SFS FN 630 281315 Sicheru...
281315
Federstahl
schwarz
600
630
1.900
4.800
0.500
SFS FN 538 130324 Sicheru...
130324
Federstahl
blank
2000
538
2.300
6.300
0.600
SFS FN 631 130326 Sicheru...
130326
Federstahl
verzinkt blau
1000
631
2.300
6.300
0.600
SFS FN 538 130322 Sicheru...
130322
Federstahl
blank
200
538
2.300
6.300
0.600
SFS FN 630 135403 Sicheru...
135403
Federstahl
schwarz
600
630
2.300
6.300
0.600
SFS FN 539 147740 Sicheru...
147740
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
2.300
6.300
0.600
SFS FN 538 130327 Sicheru...
130327
Federstahl
blank
200
538
3.200
7.300
0.600
SFS FN 631 130331 Sicheru...
130331
Federstahl
verzinkt blau
1000
631
3.200
7.300
0.600
SFS FN 538 130328 Sicheru...
130328
Federstahl
blank
2000
538
3.200
7.300
0.600
SFS FN 630 139290 Sicheru...
139290
Federstahl
schwarz
600
630
3.200
7.300
0.600
SFS FN 539 139728 Sicheru...
139728
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
3.200
7.300
0.600
SFS FN 538 130275 Sicheru...
130275
Federstahl
blank
200
538
4.000
9.300
0.700
SFS FN 538 130276 Sicheru...
130276
Federstahl
blank
2000
538
4.000
9.300
0.700
SFS FN 631 130277 Sicheru...
130277
Federstahl
verzinkt blau
1000
631
4.000
9.300
0.700
SFS FN 630 135400 Sicheru...
135400
Federstahl
schwarz
500
630
4.000
9.300
0.700
SFS FN 539 139719 Sicheru...
139719
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
4.000
9.300
0.700
SFS FN 538 130278 Sicheru...
130278
Federstahl
blank
200
538
5.000
11.300
0.700
SFS FN 631 130281 Sicheru...
130281
Federstahl
verzinkt blau
1000
631
5.000
11.300
0.700
SFS FN 538 130279 Sicheru...
130279
Federstahl
blank
2000
538
5.000
11.300
0.700
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6799 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6799 - FN 538 - blank - Retaining washers for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 6799 - FN 630 - schwarz - Sicherungsscheiben fuer Wellen, magaziniert
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 6799 - FN 1031, phosphated + oiled - SEEGER lock washers
SFS Group Schweiz AG
15.06.2023
DIN 471 - FN 1041, galvanized - SEEGER rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6799 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
Locking washers DIN 6799
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 6799 - FN 652 - rostfrei 1.4568 - Retaining washers for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6799 - FN 1969 - rostfrei 1.4568 - Sicherungsscheiben fuer Wellen, maga...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
V.2BA - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
25.04.2023
K1940 - Circlips E-type DIN 6799
KIPP
27.05.2024
DIN 6799 - FN 1033, galvanized - SEEGER lock washers
SFS Group Schweiz AG
15.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성