您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 7965 - FN 180 - verzinkt blau - Screwed inserts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
DIN 7965
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/din_7965/st/din_7965_a2k_fn180.prj},{NB=SFS FN 180 145076 Einschraubmutter DIN 7965 Stahl verzinkt blau M6x15},{ARTNR=145076},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=180},{GEW=M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{M=15.000},{D2=12.000},{D3=9.500},{D4=7.500},{D5=10.500},{H=4.000},{L2=9.000},{N=2.000},{T=3.000},{Z=1.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
H
Distance
[mm]
L2
Depth
[mm]
N
Width of slot
[mm]
T
Distance
[mm]
Z
Distance
[mm]
SFS FN 180 145073 Einschr...
145073
Stahl
verzinkt blau
100
180
3.000
2.459
0.500
8.000
6.000
4.500
3.500
5.000
2.000
5.000
1.000
2.000
0.600
SFS FN 180 151126 Einschr...
151126
Stahl
verzinkt blau
100
180
4.000
3.242
0.700
10.000
8.000
5.500
4.500
6.500
2.500
6.000
1.200
2.000
0.600
SFS FN 180 151128 Einschr...
151128
Stahl
verzinkt blau
100
180
4.000
3.242
0.700
8.000
8.000
5.500
4.500
6.500
2.500
6.000
1.200
2.000
0.600
SFS FN 180 151127 Einschr...
151127
Stahl
verzinkt blau
100
180
4.000
3.242
0.700
12.000
8.000
5.500
4.500
6.500
2.500
6.000
1.200
2.000
0.600
SFS FN 180 145074 Einschr...
145074
Stahl
verzinkt blau
100
180
5.000
4.134
0.800
12.000
10.000
7.500
6.000
8.500
3.500
7.000
1.600
3.000
0.800
SFS FN 180 151123 Einschr...
151123
Stahl
verzinkt blau
100
180
5.000
4.134
0.800
10.000
10.000
7.500
6.000
8.500
3.500
7.000
1.600
3.000
0.800
SFS FN 180 151125 Einschr...
151125
Stahl
verzinkt blau
100
180
5.000
4.134
0.800
15.000
10.000
7.500
6.000
8.500
3.500
7.000
1.600
3.000
0.800
SFS FN 180 145076 Einschr...
145076
Stahl
verzinkt blau
100
180
6.000
4.917
1.000
15.000
12.000
9.500
7.500
10.500
4.000
9.000
2.000
3.000
1.000
SFS FN 180 145075 Einschr...
145075
Stahl
verzinkt blau
100
180
6.000
4.917
1.000
12.000
12.000
9.500
7.500
10.500
4.000
9.000
2.000
3.000
1.000
SFS FN 180 302162 Einschr...
302162
Stahl
verzinkt blau
100
180
6.000
4.917
1.000
18.000
12.000
9.500
7.500
10.500
4.000
9.000
2.000
3.000
1.000
SFS FN 180 145078 Einschr...
145078
Stahl
verzinkt blau
100
180
8.000
6.647
1.250
18.000
16.000
12.500
10.000
14.500
5.000
11.000
2.500
4.000
1.000
SFS FN 180 140938 Einschr...
140938
Stahl
verzinkt blau
100
180
8.000
6.647
1.250
15.000
14.000
12.500
10.000
14.500
5.000
11.000
2.500
4.000
1.000
SFS FN 180 151121 Einschr...
151121
Stahl
verzinkt blau
100
180
8.000
6.647
1.250
23.000
16.000
12.500
10.000
14.500
5.000
11.000
2.500
4.000
1.000
SFS FN 180 145077 Einschr...
145077
Stahl
verzinkt blau
100
180
8.000
6.647
1.250
18.000
14.000
12.500
10.000
14.500
5.000
11.000
2.500
4.000
1.000
SFS FN 180 304158 Einschr...
304158
Stahl
verzinkt blau
100
180
10.000
8.376
1.500
25.000
18.500
15.000
12.000
17.000
5.000
13.000
3.000
5.000
1.600
SFS FN 180 145079 Einschr...
145079
Stahl
verzinkt blau
100
180
10.000
8.376
1.500
20.000
18.500
15.000
12.000
17.000
5.000
13.000
3.000
5.000
1.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表