피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 934 (ISO 4032) - FN 150 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_a2k_fn150.prj},{NB=SFS FN 150 279740 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 verzinkt blau M16},{ARTNR=279740},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=150},{NENN=M16},{D=16.000},{D1=13.835},{P=2.000},{D2=21.600},{E=26.750},{M=13.000},{S=24.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 150 123585 Sechska...
123585
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M2
2.000
1.567
0.400
3.600
4.380
1.600
4.000
SFS FN 150 123586 Sechska...
123586
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M2
2.000
1.567
0.400
3.600
4.380
1.600
4.000
SFS FN 150 123734 Sechska...
123734
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M2.5
2.500
2.013
0.450
4.500
5.510
2.000
5.000
SFS FN 150 123735 Sechska...
123735
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M2.5
2.500
2.013
0.450
4.500
5.510
2.000
5.000
SFS FN 150 123593 Sechska...
123593
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 150 123590 Sechska...
123590
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 150 123752 Sechska...
123752
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M3.5
3.500
2.850
0.600
5.400
6.640
2.800
6.000
SFS FN 150 123751 Sechska...
123751
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M3.5
3.500
2.850
0.600
5.400
6.640
2.800
6.000
SFS FN 150 123606 Sechska...
123606
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 150 123603 Sechska...
123603
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 150 123617 Sechska...
123617
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 150 123614 Sechska...
123614
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 150 123629 Sechska...
123629
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 150 123626 Sechska...
123626
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 150 123639 Sechska...
123639
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M7
7.000
5.917
1.000
9.900
12.120
5.500
11.000
SFS FN 150 123636 Sechska...
123636
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M7
7.000
5.917
1.000
9.900
12.120
5.500
11.000
SFS FN 150 123646 Sechska...
123646
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 150 123643 Sechska...
123643
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 150 123658 Sechska...
123658
Stahl
8
verzinkt blau
100
150
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 150 123661 Sechska...
123661
Stahl
8
verzinkt blau
500
150
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 150 123674 Sechska...
123674
Stahl
8
verzinkt blau
100
150
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 150 123677 Sechska...
123677
Stahl
8
verzinkt blau
500
150
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 150 123689 Sechska...
123689
Stahl
8
verzinkt blau
100
150
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 150 123690 Sechska...
123690
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 150 279740 Sechska...
279740
Stahl
8
verzinkt blau
50
150
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 126 (ISO 7091) - FN 649 - verzinkt blau - Washers, product grade C, pri...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 503 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 7349 - FN 1981 - rostfrei A2 - Washers for bolts with heavy style sprin...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 531 - blank - Washers, product grade A, up to har...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 425 - 8, schwarz - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 434 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 155 - rostfrei A2 - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 525 - rostfrei A2 - Washers, product grade A, up ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 9021 (ISO 7093) - FN 514 - verzinkt blau - Washer with outside diameter...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 100 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 148 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성