피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 144 - 4, blank - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 439 B
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_439_b/st/din_439_b_bl_fn144.prj},{NB=SFS FN 144 114760 Sechskantmutter DIN 439 Stahl 4 blank BM10},{ARTNR=114760},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=144},{NENN1=M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{M=5.000},{S=17.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 144 281061 Sechska...
281061
Stahl
4
blank
1000
144
2.000
1.567
0.400
1.200
4.000
SFS FN 144 114726 Sechska...
114726
Stahl
4
blank
1000
144
3.000
2.459
0.500
1.800
5.500
SFS FN 144 114732 Sechska...
114732
Stahl
4
blank
200
144
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
SFS FN 144 114733 Sechska...
114733
Stahl
4
blank
1000
144
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
SFS FN 144 114737 Sechska...
114737
Stahl
4
blank
200
144
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
SFS FN 144 114738 Sechska...
114738
Stahl
4
blank
1000
144
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
SFS FN 144 114744 Sechska...
114744
Stahl
4
blank
200
144
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
SFS FN 144 114745 Sechska...
114745
Stahl
4
blank
1000
144
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
SFS FN 144 114751 Sechska...
114751
Stahl
4
blank
200
144
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
SFS FN 144 114752 Sechska...
114752
Stahl
4
blank
1000
144
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
SFS FN 144 114759 Sechska...
114759
Stahl
4
blank
100
144
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
SFS FN 144 114760 Sechska...
114760
Stahl
4
blank
500
144
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
SFS FN 144 114768 Sechska...
114768
Stahl
4
blank
100
144
12.000
10.106
1.750
6.000
19.000
SFS FN 144 114770 Sechska...
114770
Stahl
4
blank
500
144
12.000
10.106
1.750
6.000
19.000
SFS FN 144 114782 Sechska...
114782
Stahl
4
blank
200
144
16.000
13.835
2.000
8.000
24.000
SFS FN 144 114781 Sechska...
114781
Stahl
4
blank
50
144
16.000
13.835
2.000
8.000
24.000
SFS FN 144 114788 Sechska...
114788
Stahl
4
blank
50
144
20.000
17.294
2.500
10.000
30.000
SFS FN 144 331528 Sechska...
331528
Stahl
4
blank
1
144
20.000
17.294
2.500
10.000
30.000
SFS FN 144 114791 Sechska...
114791
Stahl
4
blank
50
144
24.000
20.752
3.000
12.000
36.000
SFS FN 144 331529 Sechska...
331529
Stahl
4
blank
50
144
24.000
20.752
3.000
12.000
36.000
SFS FN 144 114798 Sechska...
114798
Stahl
4
blank
25
144
30.000
26.211
3.500
15.000
46.000
SFS FN 144 114799 Sechska...
114799
Stahl
4
blank
25
144
30.000
26.211
3.500
15.000
46.000
SFS FN 144 114803 Sechska...
114803
Stahl
4
blank
10
144
36.000
31.670
4.000
18.000
55.000
SFS FN 144 331531 Sechska...
331531
Stahl
4
blank
25
144
36.000
31.670
4.000
18.000
55.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성