피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 713 EKDL - Die buttons with start hole, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_713_ekdl.prj},{NB=SE 713 EKDL/19x35},{TYPE=SE 713 EKDL},{COMPANY=MSP},{D1=19},{D2=22},{D3=3.0},{K=5},{L1=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SE 713 EKDL/5x35
SE 713 EKDL/5x35
SE 713 EKDL
MSP
5
1.5
5
35
SE 713 EKDL/6x35
SE 713 EKDL/6x35
SE 713 EKDL
MSP
6
1.5
5
35
SE 713 EKDL/8x35
SE 713 EKDL/8x35
SE 713 EKDL
MSP
8
2.0
5
35
SE 713 EKDL/10x35
SE 713 EKDL/10x35
SE 713 EKDL
MSP
10
3.0
5
35
SE 713 EKDL/13x35
SE 713 EKDL/13x35
SE 713 EKDL
MSP
13
3.0
5
35
SE 713 EKDL/16x35
SE 713 EKDL/16x35
SE 713 EKDL
MSP
16
3.0
5
35
SE 713 EKDL/19x35
SE 713 EKDL/19x35
SE 713 EKDL
MSP
19
3.0
5
35
SE 713 EKDL/20x35
SE 713 EKDL/20x35
SE 713 EKDL
MSP
20
4.0
5
35
SE 713 EKDL/22x35
SE 713 EKDL/22x35
SE 713 EKDL
MSP
22
4.0
5
35
SE 713 EKDL/25x35
SE 713 EKDL/25x35
SE 713 EKDL
MSP
25
4.0
5
35
SE 713 EKDL/32x35
SE 713 EKDL/32x35
SE 713 EKDL
MSP
32
4.0
5
35
SE 713 EKDL/38x35
SE 713 EKDL/38x35
SE 713 EKDL
MSP
38
5.0
5
35
SE 713 EKDL/40x35
SE 713 EKDL/40x35
SE 713 EKDL
MSP
40
5.0
5
35
SE 713 EKDL/50x35
SE 713 EKDL/50x35
SE 713 EKDL
MSP
50
5.0
5
35
SE 713 EKDL/55x35
SE 713 EKDL/55x35
SE 713 EKDL
MSP
55
5.0
5
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 713 EKD - Die buttons, type EKD, with collar, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 792 - Die bottons DIN9845, Form B, with collar
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.060.10.00750 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.015.00.20000 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 424 VI - Mounting elements for ball cage FS 424
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 424 SI - Mounting elements for ball cage FS 424
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 412 - Leader pins for large dies, DIN 9833
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FS 353/358 - Leader pin bushings with collar, ball bearing, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 833 SB - Compression springs, ISO 10243, Red: heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 775 - Punches DIN 9681, Form D, HSS
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 737 - Punches ISO 8020 with spring ejector
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SG 2 . RM - Steel pillar sets, 2 plates, 2 pillars, Type A-C-D
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
NCZ.05 - GS, Accessories: One way adapter
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성