피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
For steel pipe
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_resin_roller_for_steel_pipe/scss_asmtab.prj},{NB=SCSS15A15C},{MAT=Steel, Black},{AX=15A},{BX=1/2B},{B=21.7},{L=15},{D=50},{D1=7},{R=6},{W=1.5},{X=18},{Y=10},{SMX=C},{A=15},{C=0.5},{NDM=6},{P=1.00},{P1=20},{PPATH=../with_resin_roller_for_steel_pipe/for_steel_pipe/assemblies/ssepc_fsp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AX
Nominal number of pipe
ⁿ/ₐ
BX
Nominal number of pipe
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCSS06A15C
Steel,Black
6A
1/8B
10.5
15
35
7
6
1.5
10
6
M6 x P1
M6 x 18
SCSS06A15C
SCSS08A15C
Steel,Black
8A
1/4B
13.8
15
40
7
6
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 18
SCSS08A15C
SCSS10A15C
Steel,Black
10A
3/8B
17.3
15
45
7
6
1.5
15
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS10A15C
SCSS15A15C
Steel,Black
15A
1/2B
21.7
15
50
7
6
1.5
18
10
M6 x P1
M6 x 20
SCSS15A15C
SCSS20A15C
Steel,Black
20A
3/4B
27.2
15
55
7
6
1.5
20
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS20A15C
SCSS25A15C
Steel,Black
25A
1B
34.0
15
60
7
6
2.0
23
12
M6 x P1
M6 x 25
SCSS25A15C
SCSS32A18C
Steel,Black
32A
11/4B
42.7
18
75
9
7
3.0
28
14
M8 x P1.25
M8 x 30
SCSS32A18C
SCSS40A22C
Steel,Black
40A
11/2B
48.6
22
85
11
9
3.0
32
16
M10 x P1.5
M10 x 35
SCSS40A22C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCSS-SUS304, (Stainless steel)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
MY1C - Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Cam Follower Guide Type
SMC Corporation
02.06.2024
SCSS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCSS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Normal
IWATA MFG. CO., LTD.
28.06.2021
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Black
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성